Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGMA15A-5
Type | Matériau | Traitement de surface | ||||
Standard | Type configurable | |||||
Type T1 | Type T2 | Type T1 | Type T2 | |||
Filetage mâle aux deux extrémités | SGM | SGMS | SGMF | - | EN 1.0035 équiv.* | Galvanisation au zinc |
SUMH | - | SUMHF | SUMHSF | EN 1.4301 équiv. | - | |
Filetage mâle à une extrémité Filetage femelle à une extrémité | SGMA | SGMSA | SGMAF | - | EN 1.0035 équiv.* | Galvanisation au zinc |
SUMHA | SUMHH | SUMHAF | SUMHHF | EN 1.4301 équiv. | - | |
Filetage femelle aux deux extrémités. | SGMM | - | SGMFM | - | EN 1.0035 équiv.* | Galvanisation au zinc |
SUMHM | - | SUMHFM | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H (nombre d'orifices) | - | P | - | S | - | Q |
SUMH32A SGMAF32A SUMHM20A | - - - | 3 4 3 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
■Filetage mâle aux deux extrémités, Filetage mâle à une extrémité, Filetage femelle à une extrémité | ||||||||||||||
Référence pièce | H (nombre d'orifices) | P, S, Q | d1 | d2 | d3 | D | d | |||||||
Type | N° | Standard | Configurable, incrément de 1mm | Rc(PT) | R (PT) | Rc (PT) | Matériau : EN 1.0035 équiv. | Matériau : acier inoxydable | ||||||
Standard | Type configurable | Type T1 | Type T2 | |||||||||||
Type T1 SGM SUMH SGMA SUMHA | Type T2 SGMS SGMSA SUMHH | Type T1 SGMF SUMHF SGMAF SUMHAF | Type T2 SUMHSF SUMHHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 35 | 35 (45)~150 | 1/8 | - | 1/2 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 35 | 35 (45)~150 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||||
25A | 40 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||
32A | 50 | 50 (60)~150 | 1/2 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||
40A | 60 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | |||||
50A | 100 | 100~150 | 1 | - | 2 | - | 60.5 | 52.9 | - |
■Filetage femelle aux deux extrémités | ||||||||||
Référence pièce | H (Nombre de trous) | P, S, Q | d1 | d2 | D | d | ||||
Type | N° | Standard | Configurable, incrément de 1mm | Rc(PT) | Rc(PT) | Matériau : EN 1.0035 équiv. | Matériau : acier inoxydable | |||
Standard | Type configurable | |||||||||
Type T1 SGMM SUMHM | Type T1 SGMFM SUMHFM | 15A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35 (45)~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 45 | 35 (45)~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||
25A | 50 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||
32A | 60 | 50 (60)~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||
40A | 70 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGMA15A-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de trous/circuits H | Material | Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord | Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Type | Dim. de l'extrémité gauche S (mm) | Pas P (mm) | Dim. extrémité droite Q (mm) | Forme de l'extrémité du tuyau | Diam. Q de l'extrémité droite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Pas fixe | 35 | 35 | 35 | Une extrémité filetée, une extrémité taraudée | - |
Loading...
Type | Collecteurs pour tuyauterie | Pipe Opening Type | 1 voie | Multipoint Connection Type | Type à filetage femelle (Rc) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées, le numéro d'article est le suivant: SGMA15A-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGMA15A-5.
Configurer
Propriétés de base
Material
Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord
Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord
Diam. Q de l'extrémité droite(mm)
Type
Nombre de trous/circuits H
Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Multipoint Connection - Screw Nominal
Type
Dim. de l'extrémité gauche S(mm)
Pas P(mm)
Dim. extrémité droite Q(mm)
Forme de l'extrémité du tuyau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SGM15A-5 |
SGM15A-6 |
SGM20A-2 |
SGMA15A-6 |
SGMA20A-2 |
SGMA20A-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de trous/circuits H | Material | Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord | Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Type | Dim. de l'extrémité gauche S (mm) | Pas P (mm) | Dim. extrémité droite Q (mm) | Forme de l'extrémité du tuyau | Diam. Q de l'extrémité droite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Pas fixe | 35 | 35 | 35 | Filetage mâle aux deux extrémités | - | |
55.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Pas fixe | 35 | 35 | 35 | Filetage mâle aux deux extrémités | - | |
29.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Pas fixe | 35 | 35 | 35 | Filetage mâle aux deux extrémités | - | |
55.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Pas fixe | 35 | 35 | 35 | Une extrémité filetée, une extrémité taraudée | - | |
29.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Pas fixe | 35 | 35 | 35 | Une extrémité filetée, une extrémité taraudée | - | |
36.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Pas fixe | 35 | 35 | 35 | Une extrémité filetée, une extrémité taraudée | - |