• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGM32A-5

Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
StandardType configurable
Type T1Type T2Type T1Type T2
Filetage mâle aux deux extrémitésSGMSGMSSGMF-EN 1.0035 équiv.*Galvanisation au zinc
SUMH-SUMHFSUMHSFEN 1.4301 équiv.-
Filetage mâle à une extrémité
Filetage femelle à une extrémité
SGMASGMSASGMAF-EN 1.0035 équiv.*Galvanisation au zinc
SUMHASUMHHSUMHAFSUMHHFEN 1.4301 équiv.-
Filetage femelle aux deux extrémités.SGMM-SGMFM-EN 1.0035 équiv.*Galvanisation au zinc
SUMHM-SUMHFM-EN 1.4301 équiv.-
* Les douilles pour N°50A correspondent à EN 1.0038 équiv.

Spécifications

Référence pièce-H (nombre d'orifices)-P-S-Q
SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A
-
-
-
3
4
3

-

P70

-

S60

-

Q70
■Filetage mâle aux deux extrémités, Filetage mâle à une extrémité, Filetage femelle à une extrémité
Référence pièceH (nombre d'orifices)P, S, Qd1d2d3Dd
TypeStandardConfigurable, incrément de 1mmRc(PT)R
(PT)
Rc
(PT)
Matériau : EN 1.0035 équiv.Matériau : acier inoxydable
StandardType configurableType T1Type T2
Type T1
SGM
SUMH
SGMA
SUMHA
Type T2
SGMS

SGMSA
SUMHH
Type T1
SGMF
SUMHF
SGMAF
SUMHAF
Type T2

SUMHSF

SUMHHF
15A2
3
4
5
6
3535 (45)~1501/8-1/21/221.716.116.1
20A3535 (45)~1501/41/83/43/427.221.621.4
25A4040 (50)~1503/81/4113427.627.2
32A5050 (60)~1501/23/81 1/41 1/442.735.735.5
40A6060 (70)~1503/41/21 1/21 1/248.641.641.2
50A100100~1501-2-60.552.9-

Pour le type P, S et Q configurable avec un filetage mâle à une extrémité et un filetage femelle à l'autre extrémité, la valeur minimale configurable pour la dimension Q uniquement (extrémité avec filetage femelle) est indiquée entre ( ).
Respecter la plage L=(H-1)xP+S+Q≤700 pour P, S et Q. Le N°50A est disponible pour EN 1.0035 équiv. et SGMF uniquement.
■Filetage femelle aux deux extrémités
Référence pièceH
(Nombre de trous)
P, S, Qd1d2Dd
TypeStandardConfigurable, incrément de 1mmRc(PT)Rc(PT)Matériau : EN 1.0035 équiv.Matériau : acier inoxydable
StandardType configurable
Type T1
SGMM
SUMHM
Type T1
SGMFM
SUMHFM
15A2
3
4
5
6
4535 (45)~1501/81/221.716.116.1
20A4535 (45)~1501/43/427.221.621.4
25A5040 (50)~1503/813427.627.2
32A6050 (60)~1501/21 1/442.735.735.5
40A7060 (70)~1503/41 1/248.641.641.2

Respecter la plage L=(H-1)xP+S+Q≤700 pour P, S et Q. Pour le type P, S, Q configurable, la valeur minimale requise pour les dimensions S et Q est indiquée entre ( ).
Le type T2 n'est pas disponible pour le type à filetage femelle aux deux extrémités.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGM32A-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de trous/circuits H Material Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Multipoint Connection - Screw Nominal Type Dim. de l'extrémité gauche S
(mm)
Pas P
(mm)
Dim. extrémité droite Q
(mm)
Forme de l'extrémité du tuyau Diam. Q de l'extrémité droite
(mm)

71.10 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Filetage mâle aux deux extrémités-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collecteurs pour tuyauterie Pipe Opening Type 1 voie Multipoint Connection Type Type à filetage femelle (Rc)

Vous vous trouvez sur la page de Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées, le numéro d'article est le suivant: SGM32A-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGM32A-5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SGM15A-5
SGM15A-6
SGM20A-2
SGM32A-6
SGM40A-2
SGM40A-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de trous/circuits H Material Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Multipoint Connection - Screw Nominal Type Dim. de l'extrémité gauche S
(mm)
Pas P
(mm)
Dim. extrémité droite Q
(mm)
Forme de l'extrémité du tuyau Diam. Q de l'extrémité droite
(mm)

48.45 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

55.80 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

29.23 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

81.10 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Filetage mâle aux deux extrémités-

42.89 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Filetage mâle aux deux extrémités-

54.79 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Filetage mâle aux deux extrémités-

Produits complémentaires

Assistance technique