Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Référence pièce | (L) | L1 | (L2) | T1G (PF) | Carré | Prix unitaire | ||
Type | Diam. ext. D du tuyau utilisable | Corps principal | Écrou | |||||
DKUS | 3 | 33 | 5 | 14.0 | 1/8 | 12 | 12 | |
4 | 33 | 5 | 14.0 | 1/8 | 12 | 12 | ||
5 | 33 | 5 | 14.0 | 1/8 | 12 | 12 | ||
6 | 41 | 6 | 17.5 | 1/4 | 16 | 16 | ||
8 | 41 | 6 | 17.5 | 1/4 | 16 | 16 | ||
10 | 48 | 8 | 20.0 | 3/8 | 19 | 19 | ||
12 | 58 | 10 | 24.0 | 1/2 | 24 | 24 | ||
14 | 60 | 10 | 25.0 | 1/2 | 24 | 24 | ||
15 | 65 | 11 | 27.0 | 5/8 | 27 | 27 | ||
16 | 65 | 11 | 27.0 | 5/8 | 27 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DKUS3 |
DKUS4 |
DKUS5 |
DKUS6 |
DKUS8 |
DKUS10 |
DKUS12 |
DKUS14 |
DKUS15 |
DKUS16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
15.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
18.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
22.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
22.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Fluides utilisables | Air, eau, huile industrielle |
Pression de fonctionnement normale | 3.5MPa |
Pression de fonctionnement max. | 7.0MPa |
Plage de températures de fonctionnement | -20 à 150˚C (ne gèle pas) |
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau <-> tuyau, diam. identique | Matériau du tuyau applicable | Tuyaux en cuivre | Pression de service max.(MPa) | 7 |
Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles