Raccords de tuyaux de vide - Collier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux de vide - Collier:Affichage d'image associés

Matériau Corps principal : aluminium
Filetage : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence
FRNWC25
Référence d A L T Prix unitaire
Type Qté 1~10
FRNWC 16 22 56.5 61 17  
25 32 60 72 17.5  
40 47 68 90 19  
50 63 91 123 26  
Utilisées couramment pour les n°10 et 16.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNWC16
FRNWC25
FRNWC40
FRNWC50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable Flange Size (Nominal)

10.83 €

1 Jour même

Stock

1016

11.21 €

1 Jour même

Stock

1025

12.46 €

1 Jour même

Stock

1040

14.74 €

1 5 jours 1050

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Ces tuyaux de vide sont destinés au dispositif d'évacuation auxiliaire d'un système à vide élevé ou au raccord à vide principal d'un système à vide très élevé.
Les pièces de plomberie du type à embase NW (KF) permettent de détacher fréquemment les tuyaux sans l'aide d'outils. Conformes à la norme ISO · KF.

■Spécifications
Les dimensions et les formes sont conformes à la norme ISO2861/1-1974 -JISB8365 : 1988.

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux de vide - Collier:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Collier Clamp Type Standard

Produits complémentaires

Assistance technique