Colliers pour flexibles - Type à serrage manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers pour flexibles - Type à serrage manuel:Affichage d'image associés
   Matériau: EN 1.0330 équiv.
  Traitement de surface :chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
HOSBH18
Référence piècePlage de serrage du D.E. du flexible (mm)LTEPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~30
HOSBH1515~22320.513  
1818~2812  
2020~34  
2525~40  
4040~55  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOSBH15
HOSBH18
HOSBH20
HOSBH25
HOSBH40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)

2.89 €

1 5 jours 101522

2.89 €

1 5 jours 101828

3.15 €

1 5 jours 102034

3.15 €

1 5 jours 102540

3.27 €

1 5 jours 104055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.0330 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique