Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | D2 |
DUNLW4 | - | 8 |
Référence pièce | D2 | A | B | B1 | B2 | C1 | C2 | P | F1 | F2 | X | Y | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D1 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||||||||
DUNLW | 4 | 8 | 19.5 | 66 | 19.5 | 29.5 | 10 | 14.5 | 10.5 | 10 | 17.5 | 38 | 10.5 | ||
6 | 10 | 22 | 78.5 | 22 | 32 | 12.5 | 17.5 | 13 | 10 | 19.5 | 45 | 12 | |||
8 | 12 | 24.5 | 87 | 24.5 | 36 | 14.5 | 20 | 15 | 11.5 | 22 | 51 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | -15~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccords union à épaulement | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Raccord union, diam. différent | 3x2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Diam. ext. du tube D2(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles