Raccords miniatures à simple pression - Raccord union en Y

Raccords miniatures à simple pression - Raccord union en Y

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords miniatures à simple pression - Raccord union en Y
  • Raccords miniatures à simple pression - Raccord union en Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords miniatures à simple pression - Raccord union en Y:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Diamètre nominal
MNCN4
MNUN6
-M5

Référence pièceBPJFSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
MNUNY427.68812.62.33.4  
63110.510.5146.85.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MNUNY4
MNUNY6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)

3.78 €

1 Disponible 5 jours 4

4.03 €

1 Disponible 5 jours 6

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords miniatures à simple pression - Raccord union en Y:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Raccord union, diam. identique Raccord union en Y Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique