Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
S, Q Fixe | S, Q configurable | |||
SGPPN | FSGPPN | EN 1.0035 équiv. | Zingage | Capuchon (EN-JM 1010 équiv., Zingage à chaud) x 1 |
SUTPN | FSUTPN | EN 1.4301 équiv. | - | Capuchon (EN 1.4301 équiv.) x 1 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
S, Q Fixe | S, Q configurable | |||
SGPPW | - | EN 1.0035 équiv. | Zingage | Bouchon conique (EN 1.7220 équiv., oxyde noir) x1 |
SUTPW | FSUTPW | EN 1.4301 équiv. | - | Bouchon conique (EN 1.4567 équiv.) x1 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
S, Q Fixe | S, Q configurable | |||
SGPPF | FSGPFW | EN 1.0035 équiv. | Zingage | Bouchon conique (EN 1.7220 équiv., oxyde noir) x1 |
SUTPF | FSUTFW | EN 1.4301 équiv. | - | Bouchon conique (EN 1.4567 équiv.) x1 |
Référence pièce | - | H(nombre de trous) | - | P | - | N | - | S | - | Q |
SUTPN3 FSUTPW2 | - - | 30 40 | - - | P10 P5 | - - | N1.5 N2.0 | - | S50 | - | Q80 |
Référence pièce | H Nombre de trous | P Incrément de 5mm | N (dia. du trou) | R (PT)Rc (PT) | S, Q | D | d | Dim. du capuchon du type fileté aux deux extrémités | |||
Type | N° | Incrément de 0.5mm | SGPP□ | SUTP□ | (A) | (B) | |||||
SGPPN SUTPN SGPPW SUTPW SGPPF SUTPF | 1 | 2~94 | 5~30 | 1.5~3.0 | 1/8 | 15 | 10.5 | - | 5.7 | 18 | 14 |
2 | 1/4 | 20 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 22 | 15 | ||||
3 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | 27 | 18 | |||||
4 | 1/2 | 25 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 31 | 20 |
Référence pièce | H Nombre de trous | P Incrément de 5mm | N (dia. du trou) | S Incrément de 1mm | Q Incrément de 1mm | R (PT)Rc (PT) | D | d | Dim. du capuchon du type fileté aux deux extrémités | |||
Type | N° | Incrément de 0.5mm | FSGP□ | FSUT□ | (A) | (B) | ||||||
FSGPPN FSUTPN FSUTPW FSGPFW FSUTFW | 1 | 2~94 | 5~30 | 1.5~3.0 | 15~200 | 15~200 | 1/8 | 10.5 | - | 5.7 | 18 | 14 |
2 | 20~200 | 20~200 | 1/4 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 22 | 15 | ||||
3 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | 27 | 18 | ||||||
4 | 25~200 | 25~200 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 31 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diam. de vis nominal 1 | Diamètre nominal de vis 2 | Dim. de l'extrémité gauche S (mm) | Dim. extrémité droite Q (mm) | Dimension Q de l'extrémité droite (mm) | Dimension S de l'extrémité gauche (mm) | N (mm) | Nombre de trous [H] (pièce(s)) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 2 (Rc1/4) | 2 (Rc1/4) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 3 (Rc3/8) | 3 (Rc3/8) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | - | - | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | - | - | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 (Rc1/8) | 1 (Rc1/8) | - | - | 15 ~ 200 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2 (Rc1/4) | 2 (Rc1/4) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 (Rc3/8) | 3 (Rc3/8) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | - | - | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 (R1/8) | 1 (R1/8) | - | - | 15 ~ 200 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | - | - | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 (Rc1/8) | 1 (R1/8) | - | - | 15 ~ 200 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2 (Rc1/4) | 2(R1/4) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 (Rc3/8) | 3(R3/8) | - | - | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4(Rc1/2) | 4(R1/2) | - | - | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 2 (Rc1/4) | 2 (Rc1/4) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 3 (Rc3/8) | 3 (Rc3/8) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 2 (Rc1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 3 (Rc3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 équiv. | 4(Rc1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 (Rc1/8) | 1 (Rc1/8) | 15 | 15 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2 (Rc1/4) | 2 (Rc1/4) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 (Rc3/8) | 3 (Rc3/8) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 (R1/8) | 1 (R1/8) | 15 | 15 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1 (Rc1/8) | 1 (R1/8) | 15 | 15 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 2 (Rc1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 (Rc3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4(Rc1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 94 | 5 ~ 30 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Droit | Source d'air | Compresseur | Angle de montage | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Type à portée | Standard | Type | Buses en acier | Fluide applicable | Air comprimé |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diam. de vis nominal 1
Diamètre nominal de vis 2
Dim. de l'extrémité gauche S(mm)
Dim. extrémité droite Q(mm)
Dimension Q de l'extrémité droite(mm)
Dimension S de l'extrémité gauche(mm)
N(mm)
Nombre de trous [H](pièce(s))
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles