• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tuyaux flexibles - Type aluminium

Tuyaux flexibles - Type aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tuyaux flexibles - Type aluminium
  • Tuyaux flexibles - Type aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux flexibles - Type aluminium:Affichage d'image associés
Type MatériauPlage de température de fonctionnement (°C)
HOADFeuille d'aluminium (stratifiée)
Câble en acier dur
-20~80°C

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau
HOAD50-3.2
Référence pièceLongueur du flexible, incrément de 0.1mD.I. du flexible (référence) (mm)DPPlage de pression admissible (MPa{kgf/cm2})Décompression admissible(temp. ambiante) (kPa {mmHg})Rayon de pliage admissible (mm)Masse de référence g/mPrix unitaire
TypeDiamètre nominalPrix unitaire du flexible/m
HOAD380.5~53945.010.80~0.02
{0~0.2}
-33 {-248}30130 
505055.310.835168 
656470.310.845205 
757580.310.80~0.01
{0~0.1}
-26.5 {-199}55244 
10098105.310.8-16.5 {-124}70312 
117113119.310.8-13.0 {-98}75375 
125125130.310.8-10.0 {-75}90390 
150150155.710.8105606 
* La longueur du flexible fait référence à la longueur avec le flexible déployé.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HOAD38-0.5
HOAD38-0.6
HOAD38-0.7
HOAD38-0.8
HOAD38-0.9
HOAD38-1.0
HOAD38-1.1
HOAD38-1.2
HOAD38-1.3
HOAD38-1.4
HOAD38-1.5
HOAD38-1.6
HOAD38-1.7
HOAD38-1.8
HOAD38-1.9
HOAD38-2.0
HOAD38-2.1
HOAD38-2.2
HOAD38-2.3
HOAD38-2.4
HOAD38-2.5
HOAD38-2.6
HOAD38-2.7
HOAD38-2.8
HOAD38-2.9
HOAD38-3.0
HOAD38-3.1
HOAD38-3.2
HOAD38-3.3
HOAD38-3.4
HOAD38-3.5
HOAD38-3.6
HOAD38-3.7
HOAD38-3.8
HOAD38-3.9
HOAD38-4.0
HOAD38-4.1
HOAD38-4.2
HOAD38-4.3
HOAD38-4.4
HOAD38-4.5
HOAD38-4.6
HOAD38-4.7
HOAD38-4.8
HOAD38-4.9
HOAD38-5.0
HOAD50-0.5
HOAD50-0.6
HOAD50-0.7
HOAD50-0.8
HOAD50-0.9
HOAD50-1.0
HOAD50-1.1
HOAD50-1.2
HOAD50-1.3
HOAD50-1.4
HOAD50-1.5
HOAD50-1.6
HOAD50-1.7
HOAD50-1.8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I.
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Rayon de pliage admissible
(mm)
Diamètre nominal Longueur du flexible (m)

20.80 €

Disponible Jour même

Stock

103945.0-20~8030380.5

25.00 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030380.6

29.10 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030380.7

33.30 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030380.8

37.50 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030380.9

41.70 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.0

45.80 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.1

50.00 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.2

54.20 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.3

58.30 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.4

62.50 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.5

66.70 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.6

70.80 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.7

75.00 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.8

79.20 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030381.9

83.40 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.0

87.50 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.1

91.70 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.2

95.90 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.3

100.00 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.4

104.20 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.5

108.40 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.6

112.50 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.7

116.70 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.8

120.90 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030382.9

125.10 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.0

129.20 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.1

133.40 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.2

137.60 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.3

141.70 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.4

145.90 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.5

150.10 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.6

154.20 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.7

158.40 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.8

162.60 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030383.9

166.80 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.0

170.90 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.1

175.10 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.2

179.30 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.3

183.40 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.4

187.60 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.5

191.80 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.6

195.90 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.7

200.10 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.8

204.30 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030384.9

208.50 €

Disponible 3 jours 103945.0-20~8030385.0

22.90 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035500.5

27.40 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035500.6

32.00 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035500.7

36.60 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035500.8

41.20 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035500.9

45.80 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.0

50.30 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.1

54.90 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.2

59.50 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.3

64.10 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.4

68.70 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.5

73.20 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.6

77.80 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.7

82.40 €

Disponible 3 jours 105055.3-20~8035501.8

Loading...

Plus d'informations

Caractéristiques
· Flexible et élastique, peut être stocké dans des endroits étroits.
· Il peut être raccourci à 1/5 de sa longueur initiale. Stockage compact pour gagner de l'espace.

Informations de base

Matériau Feuille d'aluminium (stratifiée), câble en acier dur Propriétés Standard Fluide applicable Air
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa) 0.02 Avec ou sans manchons Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique