Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Application | Matériau | Plage de température de fonctionnement (°C) | |
Corps principal | Autres | |||
HOCTD | Type à faible production de poussière | Tissu en polyester d'aluminium | Renfort en spirale : zingage | −20 à 130°C |
HOTD | Type résistant à la chaleur | Tissu de verre à revêtement spécial | Renfort en spirale : EN 1.4301 équiv. | −20 à 250°C |
HOTDS | Type résistant à la chaleur | Tissu de verre aluminium | Renfort en spirale : EN 1.0330 équiv. (Zingage) | -20~180°C |
HOTDH | Type résistant à la chaleur | EN 1.4301 équiv. | Renfort en spirale : EN 1.4301 équiv. | 30~450°C |
HOTDK | Type résistant à la chaleur | EN 1.4301 équiv. | Renfort en spirale : EN 1.4301 équiv. | ~600°C |
HOTDA | Résistant à la chaleur· Type de rétention de chaleur | Aluminium | Renfort en spirale : fibre de verre | −30 à 200°C |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau |
HOTDK50 | - | 3.2 |
Référence pièce | Longueur du flexible, incrément de 0.1m | D.I. du flexible (référence) (mm) | D | P | Plage de pression admissible (MPa) | Décompression admissible(temp. ambiante) (kPa) | Masse de référence (g/m) | Rayon de pliage admissible (mm) | Prix unitaire Prix unitaire du flexible/m | |
Type | N° | 1 à 5 pièce(s) | ||||||||
HOCTD (Type à faible production de poussière) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 370 | 120 | |
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 530 | 160 | ||||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 640 | 210 | ||||
125 | 127.5 | 131 | 23 | -6.5 | 770 | 250 | ||||
150 | 152 | 155 | 23 | -6 | 945 | 300 | ||||
HOTD (Type résistant à une chaleur de 250°C) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 360 | 110 | |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -8 | 480 | 140 | ||||
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 525 | 160 | ||||
90 | 91 | 94.5 | 23 | -6.5 | 545 | 190 | ||||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 635 | 210 | ||||
HOTDS (Type résistant à une chaleur de 180°C) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 405 | 110 | |
HOTDH (Type résistant à une chaleur de 450°C) | 50 | 0.5~2 | 52.5 | 56 | 20 | 0~0.007 | -10.5 | 365 | 170 | |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -10 | 460 | 210 | ||||
75 | 76 | 80 | 20 | -10 | 525 | 240 | ||||
90 | 91.5 | 95 | 23 | -9 | 570 | 290 | ||||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -8 | 635 | 320 | ||||
HOTDK (Type résistant à une chaleur de 600°C) | 50 | 0.5~4 | 51.2 | 56.8 | - | 0~0.027 | -27 | 220 | 75 | |
65 | 66.2 | 71.8 | - | -27 | 280 | 98 | ||||
75 | 76.2 | 81.8 | - | -27 | 320 | 113 | ||||
80 | 81.2 | 86.8 | - | -27 | 340 | 120 | ||||
100 | 101.7 | 107.3 | - | -27 | 420 | 200 | ||||
"HOTDA (Type de revêtement à couche d'isolation contre la chaleur)" | 50 | 0.5~2 | 50.9 | 107 | 4.1 | 0.009 | -9 | 470 | 200 | |
75 | 75.9 | 132 | 4.1 | 0.007 | -7.2 | 590 | 300 | |||
100 | 101.4 | 157 | 4.1 | 0.006 | -6 | 720 | 400 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Propriétés | D.I. (mm) | D.E. D (mm) | Fluide applicable | Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante) (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Rayon de pliage admissible (mm) | Nominal | Diamètre nominal | Température de fonctionnement (°C) | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | [Aluminium] Tissu en polyester d'aluminium | Type à faible production de particules | 51 | 54.5 | Air | 0.007 | ~130 | 120 | - | 50 | -20 - +130 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | [Aluminium] Tissu en polyester d'aluminium | Type à faible production de particules | 76 | 80 | Air | 0.007 | ~130 | 160 | - | 75 | -20 - +130 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | [Aluminium] Tissu en polyester d'aluminium | Type à faible production de particules | 102.5 | 106 | Air | 0.007 | ~130 | 210 | - | 100 | -20 - +130 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | [Aluminium] Tissu en polyester d'aluminium | Type à faible production de particules | 127.5 | 131 | Air | 0.007 | ~130 | 250 | - | 125 | -20 - +130 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | [Aluminium] Tissu en polyester d'aluminium | Type à faible production de particules | 152 | 155 | Air | 0.007 | ~130 | 300 | - | 150 | -20 - +130 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | Tissu de verre à revêtement spécial | Résistance aux flammes / Type à alignement hautement à la chaleur | 51 | 54.5 | Air / Etincelles | 0.007 | 30~250 | 110 | 50 | - | -20 - +250 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | Tissu de verre à revêtement spécial | Résistance aux flammes / Type à alignement hautement à la chaleur | 67 | 71.5 | Air / Etincelles | 0.007 | 30~250 | 140 | 65 | - | -20 - +250 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | Tissu de verre à revêtement spécial | Résistance aux flammes / Type à alignement hautement à la chaleur | 76 | 80 | Air / Etincelles | 0.007 | 30~250 | 160 | 75 | - | -20 - +250 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | Tissu de verre à revêtement spécial | Résistance aux flammes / Type à alignement hautement à la chaleur | 91 | 94.5 | Air / Etincelles | 0.007 | 30~250 | 190 | 90 | - | -20 - +250 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | Tissu de verre à revêtement spécial | Résistance aux flammes / Type à alignement hautement à la chaleur | 102.5 | 106 | Air / Etincelles | 0.007 | 30~250 | 210 | 100 | - | -20 - +250 | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | [Aluminium] Aluminium | Type à alignement hautement à la chaleur | 50.9 | 107 | Air | 0.009 | -30~200 | 300 | 50 | - | -30 - +200 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | [Aluminium] Aluminium | Type à alignement hautement à la chaleur | 75.9 | 132 | Air | 0.0072 | -30~200 | 400 | 75 | - | -30 - +200 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 jours | [Aluminium] Aluminium | Type à alignement hautement à la chaleur | 101.4 | 157 | Air | 0.006 | -30~200 | 200 | 100 | - | -30 - +200 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 52.5 | 56.6 | Gaz contenant des acides et alcalis / Air | 0.007 | 30~450 | 170 | 50 | - | +30 - +450 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 67 | 71.5 | Gaz contenant des acides et alcalis / Air | 0.007 | 30~450 | 210 | 65 | - | +30 - +450 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 76 | 80 | Gaz contenant des acides et alcalis / Air | 0.007 | 30~450 | 240 | 75 | - | +30 - +450 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 91.5 | 95 | Gaz contenant des acides et alcalis / Air | 0.007 | 30~450 | 290 | 90 | - | +30 - +450 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 102.5 | 106 | Gaz contenant des acides et alcalis / Air | 0.007 | 30~450 | 320 | 100 | - | +30 - +450 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 24 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 51.2 | 56.8 | Air | 0.027 | ~600 | 75 | - | 50 | 0 - +600 | 0.5 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 66.2 | 71.8 | Air | 0.027 | ~600 | 98 | - | 65 | 0 - +600 | 0.5 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 76.2 | 81.8 | Air | 0.027 | ~600 | 113 | - | 75 | 0 - +600 | 0.5 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | EN 1.4301 Equiv. | Type à alignement hautement à la chaleur | 101.7 | 107.3 | Air | 0.027 | ~600 | 200 | - | 100 | 0 - +600 | 0.5 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | [Aluminium] Aluminium | Résistance aux flammes / Type à alignement hautement à la chaleur | 50 | 54.5 | Air | 0.007 | -30~200 | 110 | 50 | - | -20 - +180 | 0.5 ~ 5 |
Loading...
Avec ou sans manchons | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Propriétés
D.I.(mm)
D.E. D(mm)
Fluide applicable
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa)
Nominal
Diamètre nominal
Température de fonctionnement (°C)
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles