Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPPC | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
SUTPC | EN 1.4308 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Référence pièce | Rc (PT) | SGPPC | SUTPC | SGPPC | SUTPC | |||||
Type | N° | (D) | L | (D) | L | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 50 pièces | |||||||
SGPPC SUTPC | 6A | 1/8 | 19 | 14 | 18 | 16 | ||||
8A | 1/4 | 23 | 15 | 22 | 18 | |||||
10A | 3/8 | 26 | 17 | 26 | 20 | |||||
15A | 1/2 | 31 | 20 | 30 | 21 | |||||
20A | 3/4 | 37 | 24 | 36 | 24 | |||||
25A | 1 | 45 | 28 | 44 | 28 | |||||
32A | 1 1/4 | 54 | 30 | 53 | 30 | |||||
40A | 1 1/2 | 61 | 32 | 60 | 32 | |||||
50A | 2 | 74 | 36 | 73 | 36 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPPC6A |
SGPPC8A |
SGPPC10A |
SGPPC15A |
SGPPC20A |
SGPPC25A |
SGPPC32A |
SGPPC40A |
SGPPC50A |
SUTPC6A |
SUTPC8A |
SUTPC10A |
SUTPC15A |
SUTPC20A |
SUTPC25A |
SUTPC32A |
SUTPC40A |
SUTPC50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
7.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fourni | |
1.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fourni | |
1.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fourni | |
2.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fourni | |
3.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fourni | |
4.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fourni | |
6.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | - | Non fourni | |
7.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | - | Non fourni | |
10.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 2 | - | Non fourni |
Loading...
Etat du fluide | Pression de fonctionnement max. (MPa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles