Raccords de tuyaux basse pression - Raccord en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Raccord en T:Affichage d'image associés

Type Matériau Traitement de surface
SGPPTEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUTPTEN 1.4308 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SUTPE20A
Référence pièceRc (PT)SGPPTSUTPT
Type(D)(L)A(D)(L)A
SGPPT
SUTPT
6A1/81625.517182819
8A1/4202919223019
10A3/82435.523263623
15A1/2284227304227
20A3/4345032365032
25A14359.538446038
32A1 1/45171.5465372.546
40A1 1/25776.548607848
50A27092577393.557
 
SGPPTSUTPT
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 19 pièce(s)20 à 50 pièces
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPT6A
SGPPT8A
SGPPT10A
SGPPT15A
SGPPT20A
SGPPT25A
SGPPT32A
SGPPT40A
SGPPT50A
SUTPT6A
SUTPT8A
SUTPT10A
SUTPT15A
SUTPT20A
SUTPT25A
SUTPT32A
SUTPT40A
SUTPT50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Fluide applicable Traitement de surface

2.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.62 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.22 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.69 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

4.51 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

8.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

9.49 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

11.75 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

5.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fourni

3.80 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fourni

4.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fourni

5.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fourni

6.54 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileNon fourni

10.92 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1-Non fourni

16.37 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1 1/4-Non fourni

16.51 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1 1/2-Non fourni

25.30 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.2-Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Normes applicables
 ■ Pièces similaires : conformité JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203
 ■ Produits C-VALUE : conformité ISO 4144, GB/T 7306 équiv.
 ■ Matériau du raccord
Type à raccordAcierAcier inoxydable
Fixations par vis basse pressionMoulage : EN-JM 1010 équiv. (Fonte malléable) ou équiv.
* Les clients qui sont notamment d'apparence extérieure devraient noter que la surface est rugueuse en raison de limitations dans le processus de fabrication.
Moulage : EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.)
EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.)
ou équiv.
Fixations par vis haute pressionEN 1.1158 équiv. ou équiv.EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.)

Pression, normes de température
 ■ Pièce similaire, spécifications communes au produits C-VALUE
État du fluide (°C)Pression de fonctionnement max. (Mpa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles.
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion T
Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 2

Produits complémentaires

Assistance technique