Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
TGA | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc |
TGAS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
KBND25A TGA2 |
Référence pièce | L | ( ℓ ) | TGA | TGAS | |||
Type | Nb. | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
1 à 39pièces | 40 à 50pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20pièces | ||||
TGA TGAS | 1S | 50 | 26 | ||||
1 | 60 | 36 | |||||
2 | 80 | 56 | |||||
3 | 100 | 76 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TGA1 |
TGA1S |
TGA2 |
TGA3 |
TGAS1 |
TGAS1S |
TGAS2 |
TGAS3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Traitement de surface | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € 0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 60 | |
0.64 € 0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 50 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 80 | |
0.88 € 0.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 100 | |
2.89 € 1.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 60 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 50 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 80 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 100 |
Loading...
Type | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles