• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour tuyaux sanitaires / Raccord de tuyaux / Raccord, type de tuyau, type de pince

Raccords pour tuyaux sanitaires / Raccord de tuyaux / Raccord, type de tuyau, type de pince

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords d'adaptateur sanitaire - Flexible, virole:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SNHADEN 1.4301 équiv.
SNHADSEN 1.4404 équiv.

Spécifications

Référence-Nominal
SNZFA1S
-
4
RéférenceDiamètre intérieur nominal du flexibleABLDSNHADSNHADS
TypePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Qté 1 à 910~20Qté 1 à 910~20
SNHAD
SNHADS
1S1S50.543.58025.4    
1S-191950.543.55020.5  --
1.5S1.5S50.543.510038.1    
1.5S-1S1S50.543.510025.4  --
2S2S64.0 56.510050.8    
2S-1.5S1.5S64.0 56.510038.1  --
2.5S2.5S77.570.510063.5    
2.5S-2S2S77.570.510050.8 ---
3S3S91.0 83.510076.3    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Pour les commandes de 10 pièces N°2.5S-2S ou plus, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNHAD1S
SNHAD1S-19
SNHAD1.5S
SNHAD1.5S-1S
SNHAD2S
SNHAD2S-1.5S
SNHAD2.5S
SNHAD2.5S-2S
SNHAD3S
SNHADS1S
SNHADS1.5S
SNHADS2S
SNHADS2.5S
SNHADS3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. nominal Plage D Matériau du raccord Nominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

31.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.0S23

110.05 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1S-19-

37.04 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.5S35.7

91.71 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.5S-1S-

66.26 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.2.0S47.8

110.05 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.2S-1.5S-

57.59 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.2.5S59.5

146.73 €

1 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.2.5S-2S-

76.91 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.3.0S72.3

61.75 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.0S23

63.22 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.5S35.7

80.57 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.2.0S47.8

141.84 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.2.5S59.5

197.71 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Type de flexible Diam., centre Diam. différent, concentrique Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure meulées

Produits complémentaires

Assistance technique