Raccords pneumatique - Standard, bouchon, serrage par écrou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pneumatique - Standard, bouchon, serrage par écrou:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
MCPCNAcierPlacage au chrome

Spécifications

Référence pièce
MCPC8
Référence pièceLABHMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 29 pièce(s)30~50
MCPCN8 43174.51730
10 43175.31742
12 45197.51950
Lorsque MCPCN est utilisé en combinaison avec un tube, sélectionner le numéro correspondant à celui du D.E du tube.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCPCN8
MCPCN10
MCPCN12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
D.E. du tube applicable
(Ø)

3.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10438

3.66 €

1 Disponible 5 jours 104310

3.66 €

1 Disponible 5 jours 104512

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
TypeBouchons
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa
Résistant à la pression2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture à passage unique

Informations de base

Type Standard Type de raccord Serrage par écrou Mâle/femelle Bouchon
Matériau Acier Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique