Raccords pneumatique - Collecteur, 2 douilles / 1 bouchon

Raccords pneumatique - Collecteur, 2 douilles / 1 bouchon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCRN4

Raccords pneumatique - Collecteur, 2 douilles/1 bouchon:Affichage d'image associés
Matériau : Corps : Aluminium Accouplement : Acier (plaquage au nickel)

Spécifications

Référence pièce
MCRN4
MCLTR2
Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
MCRN4  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCRN4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

28.73 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
Plage de températures de fonctionnement-20~60°C
Fluide utilisableAir
Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)1.5 (15)
Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)2.0 (20)
Caractéristiques
Permet de raccorder un tuyau à plusieurs tuyaux.

Exemple d'utilisation

Raccords pneumatique - Collecteur, 2 douilles/1 bouchon:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à raccordement Type de raccord Connecteurs à simple pression Mâle/femelle Douilles
Matériau Aluminium Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5 D.E. du tube applicable(Ø) 2

Vous vous trouvez sur la page de Raccords pneumatique - Collecteur, 2 douilles / 1 bouchon, le numéro d'article est le suivant: MCRN4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCRN4.

Produits complémentaires

Assistance technique