Inscription
Configurer
  • Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
  • Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
  • No.
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Robinet à pointeau avec filetages PT mâles, acier inoxydable

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Robinet à pointeau avec filetages PT mâles, acier inoxydable:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
NBPP22
NBPPS33
Référence pièceR (PT)Rc (PT)LHH1Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~30
NBPCS111/81/83855.55.5
221/41/442535.5
333/83/847535.5
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie

Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

Longueur

(mm)

Hauteur

(mm)

No.

Quantité minimale de commande
1/8
1/8
38
55.5
11
1 pièces
1/4
1/4
42
53
22
1 pièces
3/8
3/8
47
53
33
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
62.34 €
( 74.18 € )
5 jours ouvrables
62.34 €
( 74.18 € )
5 jours ouvrables
68.38 €
( 81.37 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Schéma et spécifications

Plus d'informations

Caractéristiques des valves à pointeau
•Idéal pour un réglage précis du débit d'eau, d'huile ou d'air.
•Le corps et le pointeau sont plaqués au chrome afin d'améliorer leur étanchéité à l'air, leur résistance aux détériorations et leur régularité de fonctionnement.
•La tige est fournie avec un contre-écrou pour empêcher tout desserrage dû aux vibrations.