Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Pour les conduits en aluminium | ||||
Sans embase | À embase | A embase double | ||
HOANM | HOANPM | HOANPFM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four |
HOAN | HOANP | HOANFP | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
HORM50-65 |
Référence pièce | D | A | B | C | D1 | P.C.D. | d1 | |
Type | Diamètre nominal | |||||||
Pour les conduits en aluminium (Sans bride)HOANM HOAN (A embase) HOANPM HOANP (à embase double) HOANPFM HOANFP | 38 | 38 | 99 | 41 | 75 | 66 | 52 | 6.6 |
50 | 48.5 | 79 | 65 | |||||
65 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | |||||
75 | 75 | 119 | 51 | 111 | 94 | 9.0 | ||
100 | 98 | 136 | 119 | |||||
125 | 124 | 150 | 66 | 168 | 148 | |||
150 | 149 | 193 | 173 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Diamètre nominal (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | Sans embase | 38 | |
166.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | Sans embase | 50 | |
168.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | Sans embase | 65 | |
170.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | Sans embase | 75 | |
178.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | Sans embase | 100 | |
238.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | Sans embase | 125 | |
344.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | Sans embase | 150 | |
217.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | A embase double | 38 | |
227.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | A embase double | 50 | |
229.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | A embase double | 65 | |
234.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | A embase double | 75 | |
239.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | A embase double | 100 | |
351.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | A embase double | 125 | |
461.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | A embase double | 150 | |
84.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | Sans embase | 38 | |
88.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | Sans embase | 50 | |
89.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | Sans embase | 65 | |
90.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | Sans embase | 75 | |
93.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | Sans embase | 100 | |
139.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | Sans embase | 125 | |
175.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | Sans embase | 150 | |
197.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | À embase | 38 | |
207.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | À embase | 50 | |
209.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | À embase | 65 | |
213.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | À embase | 75 | |
218.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | À embase | 100 | |
314.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | À embase | 125 | |
422.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Stainless Steel304 | À embase | 150 | |
105.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | A embase double | 38 | |
108.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | A embase double | 50 | |
112.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | A embase double | 65 | |
107.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | A embase double | 75 | |
112.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | A embase double | 100 | |
181.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | A embase double | 125 | |
235.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | A embase double | 150 | |
98.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | À embase | 38 | |
101.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1018 Carbon Steel | À embase | 50 | |
104.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | À embase | 65 | |
102.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | À embase | 75 | |
105.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | À embase | 100 | |
167.62 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | À embase | 125 | |
215.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1018 Carbon Steel | À embase | 150 |
Loading...
Type | Amortisseurs |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
Diamètre nominal(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles