Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
BVUS6 BVCSB6 | - | 2 |
Référence pièce | Nominal | R | A | B | L1 | L2 | P | C | E1 | E2 | Largeur d'une extrémité à l'autre de H | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||||||||
BVCEB | 6 | 1 | 1 / 8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 17 | 37 | 27 | 17 | 11.5 | 57 | ||
2 | 1 / 4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 60 | ||||||||||
8 | 1 | 1 / 8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 18.2 | 37.7 | 27.7 | 17 | 17.5 | 54 | |||
2 | 1 / 4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 18.5 | 58 | |||||||||
10 | 2 | 1 / 4 | 11 | 68.7 | 62.7 | 37.5 | 24 | 20.7 | 44.7 | 32.7 | 24 | 35.5 | 134 | |||
3 | 3 / 8 | 12 | 69.7 | 63.4 | 38.2 | 36 | 136 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BVCEB6-1 |
BVCEB6-2 |
BVCEB8-1 |
BVCEB8-2 |
BVCEB10-2 |
BVCEB10-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur du tube D (ou D1) | Section effective (mm2) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 11.5 | 1 (R1/8) | |
17.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 11.5 | 2(R1/4) | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 17.5 | 1 (R1/8) | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 18.5 | 2(R1/4) | |
19.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35.5 | 2(R1/4) | |
19.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 36 | 3(R3/8) |
Loading...
Forme du corps principal | Avec accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 | Nombre de positions | 2 positions, normalement fermé |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement du commutateur | A poignée double | Type à port de tuyau | R, tuyauterie à simple pression | Maintien de l'état de fonctionnement | Résistance |
Fluide utilisable | Air, eau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube D (ou D1)
Section effective(mm2)
Nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles