Raccords à simple pression pour salles blanches - Réducteur

Raccords à simple pression pour salles blanches - Réducteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression pour salles blanches - Réducteur:Affichage d'image associés
Matériau : Polypropylène

Spécifications

Référence pièce-Nominal
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Référence pièceBLPMasse (g)Section effective
(mm2)
Prix unitaireRemise sur
volume
TypeD1D21 à 9 pièce(s)10~30
PPCGY6437.815.3103.55.3  
8440.316.812.545.3  
640.917.44.59  
10643.918.912.55.59  
843.718.714.56.520  
12849.720.714.58.520  
1050.221.217.51035  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PPCGY6-4
PPCGY8-4
PPCGY8-6
PPCGY10-6
PPCGY10-8
PPCGY12-8
PPCGY12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Diam. ext. du tube D2
(Ø)

4.41 €

1 Disponible 5 jours 1064

4.41 €

1 Disponible 5 jours 1084

4.78 €

1 Disponible 5 jours 1086

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10106

4.91 €

1 Disponible 5 jours 10108

4.91 €

1 Disponible 5 jours 10128

5.92 €

1 Disponible 5 jours 101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douilles, réducteurs Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique
Matériau du corps principal Polypropylène Application Propre Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) Douilles, réducteurs Réducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80

Produits complémentaires

Assistance technique