Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MTEN
Référence pièce |
SRTG4N BOX-SRTG4N |
Référence pièce | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||
MNPLN | 3.9 | 1.5 | ||
MPLGN | - | 1.5 | ||
MBSGN | 12 | 5.7 | ||
MELBN | - | 5.5 | ||
MTEN | - | 5.5 | ||
MUTEN | 1.5 | 6.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTEN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | 5 jours |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Plage de températures de fonctionnement | 0~50°C |
Type de connexion | Connexion multipoint filetage <=> filetage | Forme de connexion de raccordement filetage à filetage | T | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Type à vis | M | Filetage nominal | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords miniatures - Raccords en T, le numéro d'article est le suivant: MTEN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MTEN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles