Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
RGUN4 |
Référence pièce | - | R(PT) | - | Nominal |
EQXCE4 | - | 1 | - | 1 |
Référence pièce | R (PT) | Nominal | A | B | L1 | L2 | P | C | E1 | E2 | E3 | Côté opposé H | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | D.E. du tube (mm D | Max. | Min. | ENTRÉE>SORTIE | SORTIE > EX | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||||
EQXCE | 4 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 25.5 | 21.5 | 14 | 15 | 10.9 | 66.7 | 61.8 | 54.3 | 23.8 | 15 | 4 | 8 | 23 | ||
6 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 25.5 | 21.5 | 14 | 15 | 11.7 | 67 | 62.1 | 54.6 | 24.1 | 15 | 6 | 8 | 23 | |||
2 | 29 | 25 | 16 | 18 | 77.4 | 71.6 | 63.1 | 28.1 | 18 | 9 | 15 | 35 | |||||||
2 (R1/4) | 1 | 11 | 31 | 37 | |||||||||||||||
8 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 29 | 25 | 16 | 18 | 18.2 | 82.7 | 76.9 | 68.4 | 33.4 | 18 | 12 | 15 | 39 | |||
2 (R1/4) | 1 | 11 | 31 | 41 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EQXCE4-1-1 |
EQXCE6-1-1 |
EQXCE6-1-2 |
EQXCE6-2-1 |
EQXCE8-1-1 |
EQXCE8-2-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Section effective entrée→sortie (mm2) | Section effective sortie→échappement (mm2) | Taille du filetage de la tuyauterie | Nominal | D.E. du tube D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | 1 (R1/8) | 1 | 4 | |
30.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 1 (R1/8) | 1 | 6 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 15 | 1 (R1/8) | 2 | 6 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 15 | 2(R1/4) | 1 | 6 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 15 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 15 | 2(R1/4) | 1 | 8 |
Loading...
Type | Soupapes d'échappement rapide | Matériau du corps principal | Aluminium | Côté admission, type de port | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Côté sortie, type de port | parallèles | Côté échappement, type de port | Type à mise à l'air libre (avec régulateur d'échappement) | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Section effective entrée→sortie(mm2)
Section effective sortie→échappement(mm2)
Taille du filetage de la tuyauterie
Nominal
D.E. du tube D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles