Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |
Type standard | Débit élevé | |
QBPFC | QBPFCH | Laiton |
QBPFS | QBPFSH | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
QBPFC3 |
Référence pièce | Rc (PT) | L | L1 | B | Prix unitaire | ||||
Type | N° | QBPFC | QBPFS | QBPFCH | QBPFSH | ||||
QBPFC QBPFS QBPFCH QBPFSH | 1 | 1 / 8 | 29 | 19 | 14 | ||||
2 | 1 / 4 | 35.5 (33) | 22 | 17 | |||||
3 | 3 / 8 | 39.9 (37) | 25.2 | 21 | |||||
4 | 1 / 2 | 44 | 28 | 29 | |||||
6 | 3 / 4 | 52 | 36.5 | 35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
QBPFC1 |
QBPFC2 |
QBPFC3 |
QBPFC4 |
QBPFC6 |
QBPFCH1 |
QBPFCH2 |
QBPFCH3 |
QBPFCH4 |
QBPFCH6 |
QBPFS1 |
QBPFS2 |
QBPFS3 |
QBPFS4 |
QBPFS6 |
QBPFSH1 |
QBPFSH2 |
QBPFSH3 |
QBPFSH4 |
QBPFSH6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Matériau du joint | Diam. filetage | Type de débit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc (PT) 1/8 | Type standard | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)1/4 | Type standard | |
12.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)3/8 | Type standard | |
30.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)1/2 | Type standard | |
40.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)3/4 | Type standard | |
6.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc (PT) 1/8 | Débit élevé | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)1/4 | Débit élevé | |
13.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)3/8 | Débit élevé | |
26.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)1/2 | Débit élevé | |
40.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | Rc(PT)3/4 | Débit élevé | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc (PT) 1/8 | Type standard | |
17.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)1/4 | Type standard | |
23.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)3/8 | Type standard | |
46.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)1/2 | Type standard | |
69.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)3/4 | Type standard | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc (PT) 1/8 | Débit élevé | |
19.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)1/4 | Débit élevé | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)3/8 | Débit élevé | |
47.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)1/2 | Débit élevé | |
66.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | Rc(PT)3/4 | Débit élevé |
Loading...
Matériau du corps | Laiton | EN 1.4301 équiv. | Acier spécial au carbone |
Fluide utilisable | Eau, huile, air | Eau, huile, air | Huile |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile |
Plage de températures de fonctionnement* | -20~80°C | -15~180°C | -20~80°C |
Pression de fonctionnement max. | 4.9MPa 2.9MPa pour n° 6 et 8 | 7.4MPa 4.4MPa pour n° 6 ou 8 | 20.6MPa (type 210) 34.3MPa (type 350) |
Résistant à la pression | 7.4MPa 4.4MPa pour n° 6 ou 8 | 9.8MPa 6.4MPa pour n° 6 et 8 | 30.9MPa (type 210) 51.5MPa (type 350) |
Type | Bouchons | Douilles | Combinaison de différentes tailles |
Standard | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | Impossible |
Valve à haut débit | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | |
Valve haute pression 210 | QBPHT | QBSHT | |
Valve haute pression 350 | QBPHTP | QBSHTP |
Type | Standard | Type de raccord | Taraudé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage double | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau du joint
Diam. filetage
Type de débit
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles