Référence fabricant: BBPT12F
Marque: MISUMI
Prix: 12.59 €
Délai de livraison: 5 jours
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie: 1/8
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie: 1/4
Longueur: 43 mm
Couleur de la poignée: Non spécifié (orange)
No.: 12F
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBPT12F
Référence pièce | - | Couleur |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Référence pièce | Couleur de la poignée | T R (PT) | F G (PF) | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | ||||
BBPT | 11F | Non spécifié (orange) B W (noir) (blanc) Y BL (jaune) (bleu) | 1/8 | 1/8 | 43 | ||
12F | 1/8 | 1/4 | |||||
21F | 1/4 | 1/8 | |||||
22F | 1/4 | 1/4 | |||||
32F | 3/8 | 1/4 | |||||
33F | 3/8 | 3/8 | 53 | ||||
43F | 1/2 | 3/8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BBPT12F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur (mm) | Couleur de la poignée | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | Non spécifié (orange) | 12F |
Loading...
Forme du corps principal | Type droit | Matériau du corps | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Type à alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | R (PT) | Côté commande, type de connexion | G (PF) |
Forme de la poignée | Type à poignée de levier | Matériau de la cage de bille | Fluororésine | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Hauteur(mm) | 30 | Diam. de la poignée(Ø) | 40 | Méthode de fonctionnement | Type manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Robinets à bille compacts - Laiton, filetage PT / filetage PF, le numéro d'article est le suivant: BBPT12F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBPT12F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Couleur de la poignée
No.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BBPT11F-BL |
BBPT11F-W |
BBPT11F-Y |
BBPT12F-B |
BBPT12F-BL |
BBPT12F-W |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur (mm) | Couleur de la poignée | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | BL (bleu) | 11F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | W (blanc) | 11F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | Y (jaune) | 11F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | B (noir) | 12F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | BL (bleu) | 12F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | W (blanc) | 12F |