Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Référence pièce | Couleur de la poignée | T Rc (PT) | F G (PF) | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | ||||
BBFF | 11F | Non spécifié (orange) B W (noir) (blanc) Y BL (jaune) (bleu) | 1/8 | 1/8 | 43 | ||
12F | 1/8 | 1/4 | |||||
21F | 1/4 | 1/8 | |||||
22F | 1/4 | 1/4 | |||||
33F | 3/8 | 3/8 | 53 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur (mm) | Couleur de la poignée | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | Non spécifié (orange) | 11F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | B (noir) | 11F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | BL (bleu) | 11F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | W (blanc) | 11F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 43 | Y (jaune) | 11F | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | Non spécifié (orange) | 12F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | B (noir) | 12F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | BL (bleu) | 12F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | W (blanc) | 12F | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/4 | 43 | Y (jaune) | 12F | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/8 | 43 | Non spécifié (orange) | 21F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/8 | 43 | B (noir) | 21F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/8 | 43 | BL (bleu) | 21F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/8 | 43 | W (blanc) | 21F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/8 | 43 | Y (jaune) | 21F | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/4 | 43 | Non spécifié (orange) | 22F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/4 | 43 | B (noir) | 22F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/4 | 43 | BL (bleu) | 22F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/4 | 43 | W (blanc) | 22F | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/4 | 43 | Y (jaune) | 22F | |
18.40 € 9.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8 | 3/8 | 53 | Non spécifié (orange) | 33F | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8 | 3/8 | 53 | B (noir) | 33F | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8 | 3/8 | 53 | BL (bleu) | 33F | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8 | 3/8 | 53 | W (blanc) | 33F | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8 | 3/8 | 53 | Y (jaune) | 33F |
Loading...
Forme du corps principal | Type droit | Matériau du corps | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Type à alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | RC (PT) | Côté commande, type de connexion | G (PF) |
Forme de la poignée | Type à poignée de levier | Matériau de la cage de bille | Fluororésine | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Hauteur(mm) | 30 | Diam. de la poignée(Ø) | 40 | Méthode de fonctionnement | Type manuel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Couleur de la poignée
No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles