Raccords à vide - Ovale / objet fin, type à ressort, forme L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à vide - Ovale/objet fin, type à ressort, forme L:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVELNVentousesVPETOvaleCaoutchouc nitrile
MVELSVPESCaoutchouc de silicone
MVPLSVPTSPour objet finCaoutchouc nitrile
MVPLSSVPTSSFluorosilicone
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
VPET4-10
Référence pièceXYForme LPrix unitaire 1 à 30 pièce(s).
TypeMatériau du tamponCharge max du ressort (N)Masse gMVELNMVELS
MVEL
(ovale)
N
S
4-104107.0~12.646.5  
4-202047  
4-303047.5  
5-1051046.5  
5-202047  
5-303047.5  
6-1061046.5  
6-202047  
6-303047.5  

Référence piècedL1Forme LPrix unitaire 1 à 30 pièce(s).
TypeMatériau du tamponBL2Charge max du ressort (N)Masse gMVPLSMVPLSS
MVPL
(Type à objet fin)
S
SS
885.539.523.51.0~1.914.2  
10105.839.823.814.2  
15156.540.524.514.3  
20207.341.325.314.4  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVELN4-10
MVELN4-20
MVELN4-30
MVELN5-10
MVELN5-20
MVELN5-30
MVELN6-10
MVELN6-20
MVELN6-30
MVELS4-10
MVELS4-20
MVELS4-30
MVELS5-10
MVELS5-20
MVELS5-30
MVELS6-10
MVELS6-20
MVELS6-30
MVPLS8
MVPLS10
MVPLS15
MVPLS20
MVPLSS8
MVPLSS10
MVPLSS15
MVPLSS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)
Largeur X
(mm)
Longueur Y
(mm)

29.47 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-410

29.84 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-420

30.35 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-430

29.47 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-510

29.84 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-520

30.35 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-530

29.47 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-610

29.84 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-620

30.35 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-630

31.61 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-410

31.99 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-420

32.50 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-430

31.61 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-510

31.99 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-520

32.50 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-530

31.61 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-610

31.99 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-620

32.50 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-630

24.81 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108--

24.81 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010--

25.19 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015--

25.19 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020--

33.37 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~1808--

33.37 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18010--

35.52 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18015--

35.52 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18020--

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Type à fixation Type encastré Matériau Groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide Accouplement à simple effet

Produits complémentaires

Assistance technique