Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L Fixe | L Configurable | [ M ] Matériau | [ S ] Traitement de surface | [ H ] Dureté de la surface |
FJR | FJRL | 1.1191/C45E | Nitruration en bain de sel | 500HV~ |
FJRSS | - | 1.4301/X5CrNi18-10 | - | - |
FJRSW | FJRSWL | Nitruration | 1000HV~ | |
FJRC | - | Placage au chrome dur | 750HV~ |
M- Pas | FJD_ FJDSW_ Dim. T* | HLRA_ P.1429 HLRB_ P.1429 HLRC_ P.1430 | FJD_ FJDSW Dim. T* | HLRE_ P.1428 | FJD_ FJDSW Dim. T* | HLRD_ P.1430 | FJD_ FJDSW Dim. T* | HLRL_ P.1428 | FJD_ FJDSW Dim. T* | HLRAF P.1429 |
3-0.5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
4-0.7 | ||||||||||
5-0.8 | 6 | 3~6 | 6-3~6 | |||||||
6-1.0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4~8 | 7-4~8 | ||
8-1.25 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5~12 | 10-5~12 | |
10-1.5 | 8 | 13 | 8 | 13 | - | - | 13 | 6~12 | 13-6~12 | |
16-2.0 | 12 | 21 | 12 | 21 | - | - | - | - | ||
20-2.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15~20 | 25-15~20 | ||
22-2.5 | 20 | 27 | 20 | - | 20 | 25 | 12~20 | 27-12~20 |
M- Pas | FJR FJR_ FJR_ _ Dim.T* | HLRA_ P.1429 HLRB_ P.1429 HLRC_ P.1430 | FJR FJR_ FJR_ _ Dim. T* | HLRE_ P.1428 | FJR FJR_ FJR_ _ T Dim. | HLRD_ P.1430 | FJR FJR_ FJR_ _ T Dim. | HLRL_ P.1428 | FJR FJR_ FJR_ _ T Dim. | HLRAF P.1429 |
3-0.5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3~6 | 6-3~6 |
4-0.7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3~8 | 7-3~8 | ||
5-0.8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3~10 | 8-3~10 | |
6-1.0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3~12 | 10-3~12 | |||
8-1.0 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4~12 | 13-4~12 | |
8-1.25 | ||||||||||
10-1.25 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 5~15 | 16-5~15 | ||
10-1.5 | ||||||||||
12-1.25 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | - | - | |
12-1.5 | ||||||||||
14-1.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 10 | 21 | 6~15 | 21-6~15 | ||
16-1.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 25 | 8~20 | 25-8~20 | |
18-1.5 | ||||||||||
22-1.5 | 20 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | 12~20 | 27-12~20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Matériau du goujon | Type | Accessoires | Méthode de finition | Largeur de fente T (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | Écrous | Nitruration en bain de sel | 2 ~ 6 | - | ||
8.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | Écrous | Nitruration en bain de sel | 2 ~ 8 | - | ||
8.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M5 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | Écrous | Nitruration en bain de sel | 3 ~ 10 | - | ||
9.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M6 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | Écrous | Nitruration en bain de sel | 3 ~ 12 | - | ||
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 16 | - | ||
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 16 | - | ||
10.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 20 | - | ||
10.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 20 | - | ||
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M12 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M12 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 20 | - | ||
10.75 € 3.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M12 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M12 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 20 | - | ||
11.52 € 3.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M14 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M14 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 20 | - | ||
13.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 8 ~ 20 | - | ||
13.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M18 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 8 ~ 20 | - | ||
17.08 € 7.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M20 à M26] M22 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | [M20 à M26] M22 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L Sélectionnable | - | Nitruration en bain de sel | 12 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 4 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 4 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M10 à M18] M12 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M10 à M18] M14 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 15 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [M10 à M18] M18 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | Placage au chrome dur | 15 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 2 ~ 6 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 2 ~ 8 | 3 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 3 ~ 10 | 3 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 3 ~ 12 | 4 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 16 | 4 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 16 | 4 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 20 | 4 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 20 | 4 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M12 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 20 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M12 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 20 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M14 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 20 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 8 ~ 20 | 8 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M18 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 8 ~ 20 | 8 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M20 à M26] M22 | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | L configurable (Incrément de 1mm) | - | Nitruration en bain de sel | 12 ~ 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M12 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [M10 à M18] M14 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | L Sélectionnable | - | - | 8 ~ 19 | - |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Taraudée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Matériau du goujon
Type
Accessoires
Méthode de finition
Largeur de fente T(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles