Rotules - Filetage, configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rotules - Filetage, configurable:Affichage d'image associés
Type convexeType concaveMatériauTraitement de surface
F fixeF fixeF configurable
FNMBFNMTBFNMTBFEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
FNMSFNMTS-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-D-B-U-F
FNMB8-1.25
FNMTBF10-1.5
-
-
D8
D10
-
-
B9
B7
-
-
U20
U25

-

F30
Référence pièceDH7
Sélection
B Incrément de 1mmU
Incrément de 5mm
FALTGR
TypePas MType convexeType concaveStandardConfigurable, incrément de 1mm
Type convexe
F fixe
FNMB
FNMS

Type concave
F fixe
FNMTB
FNMTS

F configurable
FNMTBF
3-0.5345         3~103~510~2098~12L+5U+101030.8
4-0.71210~164
5-0.8 456        4~124~610~301412~19L+612
6-1.01613~22
8-1.25  568       5~165~815~302016~28L+8U+1516
10-1.5   6810      6~206~102520~35L+10205
16-2.0      12131415162012~3212~1620~303931~55L+16U+203271.6
20-2.5      12131415162012~3812~184939~69L+19389

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FNMB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNMB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMB16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNMB20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNMS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNMS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMS16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNMS20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNMTB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNMTB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNMTB16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNMTB20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
FNMTBF3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[8-12/1]
FNMTBF4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[10-16/1]
FNMTBF5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[12-19/1]
FNMTBF6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[13-22/1]
FNMTBF8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]-F[16-28/1]
FNMTBF10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]-F[20-35/1]
FNMTBF16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]-F[31-55/1]
FNMTBF20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]-F[39-69/1]
FNMTS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNMTS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNMTS16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNMTS20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille de filetage M
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Matériau Méthode de finition Longueur de vis F
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
U
(mm)
1 9 jours 10ConvexeM30.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConvexeM40.7[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConvexeM50.8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM61[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM81.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM101.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM162[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM202.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM30.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConvexeM40.7EN 1.4301 Equiv.Non fourni-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConvexeM50.8EN 1.4301 Equiv.Non fourni-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM61EN 1.4301 Equiv.Non fourni-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM81.25EN 1.4301 Equiv.Non fourni-5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM101.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni-6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM162EN 1.4301 Equiv.Non fourni-12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConvexeM202.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni-12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM30.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir93 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConcaveM40.7[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir123 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConcaveM50.8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir144 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM61[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir164 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM81.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir205 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM101.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir256 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM162[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3912 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM202.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4912 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM30.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 123 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConcaveM40.7[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 163 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConcaveM50.8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 194 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM61[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir13 ~ 224 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM81.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir16 ~ 285 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM101.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20 ~ 356 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM162[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir31 ~ 5512 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM202.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir39 ~ 6912 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM30.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni93 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConcaveM40.7EN 1.4301 Equiv.Non fourni123 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 jours 10ConcaveM50.8EN 1.4301 Equiv.Non fourni144 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM61EN 1.4301 Equiv.Non fourni164 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM81.25EN 1.4301 Equiv.Non fourni205 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM101.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni256 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM162EN 1.4301 Equiv.Non fourni3912 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30
1 9 jours 10ConcaveM202.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni4912 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rotules - Filetage, configurable:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de montage Fileté Accessoires inclus Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique