Connecteurs flottants - Type à montage sur support

Connecteurs flottants - Type à montage sur support

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Connecteurs flottants - Type à montage sur support
  • Connecteurs flottants - Type à montage sur support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Connecteurs flottants - Type à montage sur support:Affichage d'image associés
  Matériau Traitement de surface
Corps principalvoir ci-dessousChrome brillant trivalent
FiletageEN 1.0038 équiv.
Pièce de fixation(M8~M12)EN 1.0330 équiv.
(M14~M26)EN-JL 1030 équiv.Peinture émail (bleu)

Spécifications

Référence pièce
FLCM3-0.5
FLCT10-1.25
Référence pièce12L L1TDdWPP1HB(C)Désalignement U admissibleCharge de travail kgf (N) pour pousser et tirerMasse (kg)Prix unitaireRemise sur volume
TypePas M1 à 4 pièce(s)5~10
FLCL8-1.0861023.539.5330 5.53116-161416.20.5~60(588)0.16  
10-1.251091228.549.536 6.543201919220.75~120(1177)0.27  
12-1.50.28  
14-1.513142770351451 7512835262326.61~540(5296)0.80  
16-1.5  
18-1.51524452933.50.90  
22-1.5223134905518629623646323540.41.5~780(7644)1.50  
26-1.53342112612269 11694054374147.3~1380(13524)2.30  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FLCL8-1.0
FLCL10-1.25
FLCL12-1.5
FLCL14-1.5
FLCL16-1.5
FLCL18-1.5
FLCL22-1.5
FLCL26-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal M
(mm)
Force de compression de traction de fonctionnement max.
(kN)
Désalignement U admissible
(mm)

77.33 €

1 Disponible 6 jours [M3 à M8] M80.5880.5

78.58 €

1 Disponible 6 jours [M10 à M18] M101.1770.75

79.85 €

1 Disponible 6 jours [M10 à M18] M121.1770.75

96.72 €

1 Disponible 6 jours [M10 à M18] M145.2961

98.22 €

1 Disponible 6 jours [M10 à M18] M165.2961

99.88 €

1 Disponible 6 jours [M10 à M18] M185.2961

118.13 €

1 Disponible 6 jours [M20 à M26] M227.6441.5

162.20 €

1 Disponible 6 jours [M20 à M26] M2613.5241.5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Connecteurs flottants - Type à montage sur support:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Connecteurs flottants - Type à montage sur support:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Filetage de connexion nominal P(mm) 1 à 1,75 Type de connexion, côté pièce à usiner Trou Matériau du corps principal EN 0.6020 équiv.
Type de montage Type à montage sur pied Matériau du goujon EN 1.0038 équiv. Déviation angulaire admissible (A°)(deg) ±5
Méthode de finition Chrome brillant trivalent

Produits complémentaires

Assistance technique