Joints flottants - Type à 2 pièces avec écrou / rondelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Type à 2 pièces avec écrou/rondelle:Affichage d'image associés
TypeComposantsMatériauTraitement de surfaceDureté
FJT EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~
FJTSW EN 1.4301 équiv.Nitruration1000HV~
FJN EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~
FJNSW EN 1.4301 équiv.Nitruration1000HV~
Le traitement au Nitruration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.
Pour plus d'informations sur le Nitruration en bain de sel, voir P.1907

Spécifications

Référence pièce-T
FJT6-1.0
-
10
Référence pièceSélection
T
hDB(C)tt1D1dPrix unitaire
TypePas MFJTFJTSWFJNFJNSW
FJT
FJTSW
FJN
FJNSW
3-0.5234563689.23393.2
4-0.723456871011.5114.3
5-0.83456891081213.94135.3
6-1.034568910124101416.24156.4
8-1.0456891012131516131719.65188.4
8-1.25
10-1.254568910121315161920162124.262210.5
10-1.5
12-1.25568910121315161920182326.62413
12-1.5
14-1.55689101213151619202126302715
18-1.589101213151619205253034.653119
22-1.51215206273236.93523--
Si T=2, seuls les types FJT et FJN sont disponibles.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJN3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJN4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJN5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJN6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJN8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN22-1.5-[12,​15,​20]
FJNSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJNSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJNSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJNSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJNSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJT4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJT5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJT6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJT8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJTSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJTSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJTSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJTSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Matériau du goujon Méthode de finition Largeur de fente T
(mm)
1 11 jours 10[M3 à M8] M3-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel2 ~ 6
1 11 jours 10[M3 à M8] M4-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel2 ~ 8
1 11 jours 10[M3 à M8] M5-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel3 ~ 10
1 11 jours 10[M3 à M8] M6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel3 ~ 12
1 11 jours 10[M3 à M8] M8-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 16
1 11 jours 10[M3 à M8] M8-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 16
1 11 jours 10[M10 à M18] M10-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M10-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M12-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel5 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M12-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel5 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M14-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel5 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M18-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel8 ~ 20
1 11 jours 10[M20 à M26] M22-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel12 ~ 20
1 12 jours 10[M3 à M8] M30.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 6
1 12 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 8
1 12 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 10
1 12 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 12
1 12 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 16
1 12 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 16
1 12 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-5 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-5 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-5 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-8 ~ 20
1 11 jours 10[M3 à M8] M3-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel2 ~ 6
1 11 jours 10[M3 à M8] M4-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel2 ~ 8
1 11 jours 10[M3 à M8] M5-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel3 ~ 10
1 11 jours 10[M3 à M8] M6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel3 ~ 12
1 11 jours 10[M3 à M8] M8-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 16
1 11 jours 10[M3 à M8] M8-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 16
1 11 jours 10[M10 à M18] M10-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M10-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel4 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M12-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel5 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M12-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel5 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M14-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel5 ~ 20
1 11 jours 10[M10 à M18] M18-[Acier] EN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel8 ~ 20
1 12 jours 10[M3 à M8] M30.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 6
1 12 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 8
1 12 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 10
1 12 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-3 ~ 12
1 12 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 16
1 12 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 16
1 12 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-4 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-5 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-5 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-5 ~ 20
1 12 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-8 ~ 20

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Type à 2 pièces avec écrou/rondelle:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée

Produits complémentaires

Assistance technique