Joints flottants - Faible dureté / Faible dureté, fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Faible dureté/Faible dureté, fin:Affichage d'image associés
TypeJeuBrides de montageConnecteur de cylindre
MatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Type à embase carréeFJCFEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.28~33HRCOxydé noir
FJCFMPlacage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel
FJCFSEN 1.4301 équiv.-EN 1.4301 équiv.--
Embase carrée - FineFJCFTEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.28~33HRCOxydé noir

Spécifications

Référence pièce
FJCF10
■Embase carrée
Référence pièceConnecteur de cylindreBrides de montage
TypeMMxPasLDD2HTWAGBG1W1D1tFdd1H1C
Jeu
FJCF
FJCFM
FJCFS
66x1.010121116413382616-1413484.5842
8 8x1.251214132051643302017155105.59.55
1010x1.2516181524720503524211971471163
1414x1.518242032826604532162725816
1818x1.5203026389337555382034.5 31.5 91810148
2222x1.524353048114090654825423711221217.5 104
2626x1.528403254134510075543047421326
■Embase carrée - Fine
Référence pièceConnecteur de cylindreBrides de montage
TypeMMxPasLDD2HTWAGBG1W1D1tFdd1H1C
Jeu
FJCFT
1010x1.2581815243.520503524-21193.5771143
1414x1.5924203242660453216272548
1818x1.5103026384.5337555382034.531.54.591014 5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJCF6
FJCF8
FJCF10
FJCF14
FJCF18
FJCF22
FJCF26
FJCFM6
FJCFM8
FJCFM10
FJCFM14
FJCFM18
FJCFM22
FJCFM26
FJCFS6
FJCFS8
FJCFS10
FJCFS14
FJCFS18
FJCFS22
FJCFS26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Matériau du corps principal Matériau du goujon Désalignement U admissible
(mm)

14.55 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M6[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

14.68 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

14.80 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M10[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

19.73 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M14[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

28.73 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M18[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.75

33.01 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M22[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1

47.32 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M26[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1

15.06 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M6[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-

15.94 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-

16.19 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M10[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-

21.75 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M14[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-

35.93 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M18[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-

42.26 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M22[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-

59.34 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M26[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-

25.05 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M6[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.0.5

25.31 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.0.5

25.69 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.0.5

34.40 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M14[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.0.5

45.56 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M18[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.0.75

61.37 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M22[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.1

81.74 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M26[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.1

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Faible dureté/Faible dureté, fin:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à embase Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Filetage de connexion nominal P(mm) 1 à 1,75 Bride de montage Forme carrée Type de connexion, côté pièce à usiner Trou
Méthode de finition Revêtement oxydé noir

Produits complémentaires

Assistance technique