Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
JNPB | EN 1.0330 équiv. | Chrome brillant trivalent |
JNPS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B | - | T |
JNPB50 | - | 30 | - | 2.0 |
Référence pièce | B | T | ℓ1 | ℓ2 | N | Prix unitaire | |||||||||
JNPB | JNPS | ||||||||||||||
Type | A | JNPB | JNPS | T2.0 | T4.5 | T2.0 | T4.0 | ||||||||
JNPB JNPS | 30 | 10 | 20 | 2.0 4.5 | 2.0 4.0 | 5 | 20 | 4.5 | |||||||
40 | 10 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||
50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 30 | |||||||||
60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | |||||||||
70 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 5.5 | ||||||||
80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||
90 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 60 | ||||||||
100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Dimension A du sens latéral (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 30 | 10 ~ 20 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 40 | 10 ~ 30 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 50 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 70 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 80 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 90 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 100 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 30 | 10 ~ 20 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 40 | 10 ~ 30 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 50 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 60 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 70 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 80 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 90 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 100 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 |
Loading...
Type | Plaques de raccordement |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Dimension A du sens latéral(mm)
B(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles