Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre de maillons | - | Forme d'embout |
MAJC150 MAJCH300 | - | 10 | - | D1 |
Référence pièce | L | D1 | L1 | D | W | T | L2 | F | P | G | T1 | d | A | B | M | J | L3 | S1 | Pression de fonctionnement (MPa) | Pression Résistance (MPa) | Poids (kg) | Prix unitaire | |
Type | N° | Rc(PT) | Rc(PT) | ||||||||||||||||||||
(standard) MAJC | 150 | 228 | 25 | 26 | 22 | 19 | 1/8 | 31 | 26 | 12 | 5 | 1/8 | 4.5 | 35 | - | - | 25 | - | - | 0.2~0.5 | 1.0 | 0.25 | |
300 | 315 | 30 | 31 | 28 | 24 | 1/4 | 38 | 33 | 18 | 5 | 1/4 | 5.5 | 40 | - | - | 30 | - | - | 0.45 | ||||
600 | 343 | 38 | 45 | 38 | 32 | 3/8 | 49 | 40 | 25 | 6 | 3/8 | 5.5 | 50 | - | - | 38 | - | - | 0.85 | ||||
(Compact basse température) MAJCA | 150 | 198 | 20 | 21 | 20 | 17 | 1/8 | 24 | 24 | - | 5 | 1/8 | 4.5 | 30 | 35 | M24x1.5 | - | 13 | 18 | 0.3~0.7 | 1.0 | 0.2 | |
300 | 204 | 22 | 23 | 22 | 19 | 1/4 | 28 | 30 | - | 5 | 1/4 | 4.5 | 35 | 40 | M27x1.5 | - | 15 | 19 | 0.25 | ||||
450 | 272 | 32 | 27 | 30 | 26 | 3/8 | 37 | 36 | - | 7 | 3/8 | 6.6 | 40 | 50 | M33x1.5 | - | 15 | 27 | 0.55 | ||||
600 |
Référence pièce | Numéro de maillon n configurable | Forme des embouts sélectionnable | Corps du flexible | Refroidisseur à jet Prix unitaire | Prix unitaire du connecteur | Maillon Prix unitaire | Prix unitaire de la forme d'embout | ||||||
Type | N° | Diamètre intérieur du flexible | D | B | L1 | A3 | B3 | D1 | |||||
(Standard avec flexible d'ajustement) MAJCH | 150 | 0~30 | A3, B3, D1 | 1/4 po | 16 | 14.5 | 20.7 | ||||||
300 | |||||||||||||
600 | A3, B3 | 1/2po | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||||||||
(Compact, basse température avec flexible d'ajustement) MAJCAH | 150 | 0~30 | A3, B3, D1 | 1/4 po | 16 | 14.5 | 20.7 | ||||||
300 | |||||||||||||
450 | A3, B3 | 1/2po | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||||||||
600 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MAJC150 |
MAJC300 |
MAJC600 |
MAJCA150 |
MAJCA300 |
MAJCA450 |
MAJCA450-N |
MAJCA450-S |
MAJCA600 |
MAJCA600-N |
MAJCA600-S |
MAJCAH150-0-A3 |
MAJCAH150-0-B3 |
MAJCAH150-0-D1 |
MAJCAH150-1-A3 |
MAJCAH150-1-B3 |
MAJCAH150-1-D1 |
MAJCAH150-2-A3 |
MAJCAH150-2-B3 |
MAJCAH150-2-D1 |
MAJCAH150-3-A3 |
MAJCAH150-3-B3 |
MAJCAH150-3-D1 |
MAJCAH150-4-A3 |
MAJCAH150-4-B3 |
MAJCAH150-4-D1 |
MAJCAH150-5-A3 |
MAJCAH150-5-B3 |
MAJCAH150-5-D1 |
MAJCAH150-6-A3 |
MAJCAH150-6-B3 |
MAJCAH150-6-D1 |
MAJCAH150-7-A3 |
MAJCAH150-7-B3 |
MAJCAH150-7-D1 |
MAJCAH150-8-A3 |
MAJCAH150-8-B3 |
MAJCAH150-8-D1 |
MAJCAH150-9-A3 |
MAJCAH150-9-B3 |
MAJCAH150-9-D1 |
MAJCAH150-10-A3 |
MAJCAH150-10-B3 |
MAJCAH150-10-D1 |
MAJCAH150-11-A3 |
MAJCAH150-11-B3 |
MAJCAH150-11-D1 |
MAJCAH150-12-A3 |
MAJCAH150-12-B3 |
MAJCAH150-12-D1 |
MAJCAH150-13-A3 |
MAJCAH150-13-B3 |
MAJCAH150-13-D1 |
MAJCAH150-14-A3 |
MAJCAH150-14-B3 |
MAJCAH150-14-D1 |
MAJCAH150-15-A3 |
MAJCAH150-15-B3 |
MAJCAH150-15-D1 |
MAJCAH150-16-A3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Buse d'échappement d'air froid T | Nombre de maillons n | Forme d'embout | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | Rc1/8 | - | - | - | |
302.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | Rc1/4 | - | - | - | |
559.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | Rc3/8 | - | - | - | |
425.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type compact à basse température | Rc1/8 | - | - | Non fourni | |
462.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact à basse température | Rc1/4 | - | - | Non fourni | |
576.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Type compact à basse température | Rc3/8 | - | - | Non fourni | ||
603.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact à basse température | Rc3/8 | - | - | N (avec écrou hexagonal) | |
609.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact à basse température | Rc3/8 | - | - | S (avec silencieux) | |
576.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Type compact à basse température | Rc3/8 | - | - | Non fourni | ||
603.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact à basse température | Rc3/8 | - | - | N (avec écrou hexagonal) | |
609.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact à basse température | Rc3/8 | - | - | S (avec silencieux) | |
431.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 0 | A3 (droit) | - | |
436.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 0 | B3 (en L) | - | |
437.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 0 | D (large) | - | |
432.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 1 | A3 (droit) | - | |
437.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 1 | B3 (en L) | - | |
438.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 1 | D (large) | - | |
433.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 2 | A3 (droit) | - | |
438.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 2 | B3 (en L) | - | |
439.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 2 | D (large) | - | |
434.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 3 | A3 (droit) | - | |
439.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 3 | B3 (en L) | - | |
440.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 3 | D (large) | - | |
434.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 4 | A3 (droit) | - | |
440.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 4 | B3 (en L) | - | |
440.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 4 | D (large) | - | |
435.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 5 | A3 (droit) | - | |
441.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 5 | B3 (en L) | - | |
441.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 5 | D (large) | - | |
436.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 6 | A3 (droit) | - | |
442.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 6 | B3 (en L) | - | |
442.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 6 | D (large) | - | |
437.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 7 | A3 (droit) | - | |
442.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 7 | B3 (en L) | - | |
443.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 7 | D (large) | - | |
438.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 8 | A3 (droit) | - | |
443.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 8 | B3 (en L) | - | |
444.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 8 | D (large) | - | |
439.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 9 | A3 (droit) | - | |
444.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 9 | B3 (en L) | - | |
445.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 9 | D (large) | - | |
440.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 10 | A3 (droit) | - | |
445.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 10 | B3 (en L) | - | |
446.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 10 | D (large) | - | |
441.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 11 | A3 (droit) | - | |
446.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 11 | B3 (en L) | - | |
447.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 11 | D (large) | - | |
442.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 12 | A3 (droit) | - | |
447.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 12 | B3 (en L) | - | |
447.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 12 | D (large) | - | |
442.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 13 | A3 (droit) | - | |
448.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 13 | B3 (en L) | - | |
448.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 13 | D (large) | - | |
443.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 14 | A3 (droit) | - | |
449.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 14 | B3 (en L) | - | |
449.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 14 | D (large) | - | |
444.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 15 | A3 (droit) | - | |
449.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 15 | B3 (en L) | - | |
450.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 15 | D (large) | - | |
445.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Compact à basse température, avec flexible de réglage | Rc1/8 | 16 | A3 (droit) | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques
Buse d'échappement d'air froid T
Nombre de maillons n
Forme d'embout
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles