Capteurs de température - Protection de fil de sortie, thermocouple K (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs de température - Protection de fil de sortie, thermocouple K

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Capteurs de température - Protection de fil de sortie, thermocouple K
  • Capteurs de température - Protection de fil de sortie, thermocouple K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Capteurs de température - Protection de fil de sortie, thermocouple K:Affichage d'image associés
MSNDFC
Type de thermocoupleThermocouple K
PrécisionJIS niveau 2
Point de contact de mesure de la températureType à neutre isolé
Plage de mesure de température0 ~ 750°C
MatériauGaineEN 1.4401 équiv.
ManchonEN 1.4301 équiv.
Tube flexibleAcier inoxydable
Température de résistance à la chaleur du manchon80°C
Fil de sortie
(Plage de température de fonctionnement)
Revêtement en laine de verre
(0 ~ 150°C)

Spécifications

Référence pièce-L
MSNDFC3.2
MSNDHG3.2
-
-
100
100
■Protection du fil de sortie
Référence pièceSélection
L
Prix unitaire
TypeDL100L300
MSNDFC3.2100
300
  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSNDFC3.2-100
MSNDFC3.2-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSGaine, longueur L du tube de protection
(mm)

108.55 €

1 Disponible 5 jours 10100

124.05 €

1 Disponible 5 jours 10300

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

La limite supérieure de mesure de la température est au point de mesure (extrémité de la gaine). Lors de la mesure, maintenir une température de manchon inférieure ou égale à la température de résistance à la chaleur (80˚C.) Le fil peut casser à cause de l'expansion thermique du manchon. En particulier quand la température d'un objet chauffé dépasse 100˚C, un type de longueur L de gaine long est recommandé pour instaurer une distance maximale entre le manchon et l'objet chauffé. Un type thermorésistif de capteur de température est également recommandé.

Informations de base

Objet de mesure Capteurs de température Type de capteur de température Thermocouple Type de thermocouple Thermocouple K
Gaine, matériau du tube de protection EN 1.4401 Equiv. Point de contact de mesure de la température Type à neutre isolé Environnement de fonctionnement Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::150 Nombre d'éléments 1 Gaine, forme du tube de protection Droite
Gaine, diamètre du tube de protection(Ø) 3.2 Forme de la section de fixation Manchon Type de borne Borne sertie en Y
Longueur du fil de sortie (F)(m) 2

Produits complémentaires

Assistance technique