Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de thermocouple | Thermocouple K | |
Précision | JIS niveau 2 | |
Point de contact de mesure de la température | Type à neutre isolé | |
Plage de mesure de température | Ø0.5 | 0~600°C |
Ø1.0, 1.6 | 0~650°C | |
Ø2.3 | 0~650°C | |
Ø3.2 | 0~750°C | |
Ø4.8 | 0~800°C | |
Matériau | Gaine | EN 1.4401 équiv. |
Manchon | EN 1.4301 équiv. | |
Température de résistance à la chaleur du manchon | 80°C | |
Fil de sortie (Plage de température de fonctionnement) | Revêtement en laine de verre (0 ~ 150°C) |
Type de dispositif | Pt100Ω | |
Précision | JIS niveau B | |
Type de câble | Type à trois fils | |
Plage de mesure de température | 0~300°C | |
Matériau | Tubes de protection | EN 1.4401 équiv. |
Manchon | EN 1.4301 équiv. | |
Température de résistance à la chaleur du manchon | 80°C | |
Fil de sortie (Plage de température de fonctionnement) | Revêtement vinyle (0~60°C) |
Référence pièce | - | L | - | F | - | Borne |
MSND3.2 MSPT2.3 MSNDFL2.3 | - - - | 100 50 300 | - | F2.5 | - | M |
Référence pièce | Sélection L | MSNDFL uniquement | Prix unitaire | Prix du corps du capteur | Supplément par borne | ||||||||
Type | D | Longueur du fil de sortie F, incrément de 0.1m | Borne | MSND | MSNDFL | ||||||||
F0.3~1.0 | F1.1~2.0 | F2.1~3.0 | F3.1~4.0 | F4.1~5.0 | N | M | Y | ||||||
MSND | 0.5 | 30, 50 | - | - | |||||||||
100, 150 | |||||||||||||
200, 300 | |||||||||||||
MSND MSNDFL | 1.0 | 30, 50, 100 | 0.3~5.0 | N M Y | |||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
1.6 | 30, 50, 100 | ||||||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
2.3 | 30, 50, 100 | ||||||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
3.2 | 30, 50, 100 | ||||||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
MSND | 4.8 | 50, 100 | - | - | |||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 |
Référence pièce | Sélection L | MSPTFL uniquement | Prix unitaire | Prix du corps du capteur | Supplément par borne | ||||||||
Type | D | Longueur du fil de sortie F, incrément de 0.1m | Borne | MSPT | MSPTFL | ||||||||
F0.3~1.0 | F1.1~2.0 | F2.1~3.0 | F3.1~4.0 | F4.1~5.0 | N | M | Y | ||||||
MSPT MSPTFL | 1.6 | 50, 100 | 0.3~5.0 | N M Y | |||||||||
150 | |||||||||||||
2.3 | 50, 100 | ||||||||||||
150 | |||||||||||||
3.2 | 50, 100 | ||||||||||||
150 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSND0.5-30 |
MSND0.5-50 |
MSND0.5-100 |
MSND0.5-150 |
MSND0.5-200 |
MSND0.5-300 |
MSND1.0-30 |
MSND1.0-50 |
MSND1.0-100 |
MSND1.0-150 |
MSND1.0-200 |
MSND1.0-300 |
MSND1.6-30 |
MSND1.6-50 |
MSND1.6-100 |
MSND1.6-150 |
MSND1.6-200 |
MSND1.6-300 |
MSND2.3-30 |
MSND2.3-50 |
MSND2.3-100 |
MSND2.3-150 |
MSND2.3-200 |
MSND2.3-300 |
MSND3.2-30 |
MSND3.2-50 |
MSND3.2-100 |
MSND3.2-150 |
MSND3.2-200 |
MSND3.2-300 |
MSND4.8-50 |
MSND4.8-100 |
MSND4.8-150 |
MSND4.8-200 |
MSND4.8-300 |
MSNDFL1.0-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.0-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.0-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.0-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-30-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-50-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-30-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-50-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-30-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-50-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSPT1.6-50 |
MSPT1.6-100 |
MSPT1.6-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de capteur de température | Type de thermocouple | Point de contact de mesure de la température | Type de dispositif | Structure à résistance de mesure de température | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Gaine, diamètre du tube de protection (Ø) | Gaine, longueur L du tube de protection (mm) | Type de borne | Matériau d'isolation du fil de sortie | Longueur du fil de sortie (F) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 0.5 | 30 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
73.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 0.5 | 50 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
75.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 0.5 | 100 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
75.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 0.5 | 150 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
76.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 0.5 | 200 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
76.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 0.5 | 300 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 30 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 50 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 100 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 150 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 200 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
36.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 300 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 30 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 50 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 100 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 150 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 200 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
36.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 300 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
32.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 30 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
32.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 50 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
32.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 100 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
34.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 150 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
34.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 200 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
37.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 300 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 30 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 50 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 100 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
35.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 150 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
35.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 200 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
38.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 300 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
51.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 4.8 | 50 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
51.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 4.8 | 100 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
56.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 4.8 | 150 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
56.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 4.8 | 200 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
60.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 4.8 | 300 | Borne sertie en Y | - | 2 | |
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 100 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 150 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 200 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1 | 300 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 30 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 50 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 100 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 150 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 200 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 1.6 | 300 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 30 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 50 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 100 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 150 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 200 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 2.3 | 300 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 30 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 50 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 100 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 150 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 200 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Thermocouple | Thermocouple K | Type à neutre isolé | - | - | 0~150 | 3.2 | 300 | Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
78.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Résistance de mesure de température | - | - | Pt100Ω | Tubes de protection | 0~60 | 1.6 | 50 | Borne sertie en Y | Revêtement vinyle | 2 | |
78.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Résistance de mesure de température | - | - | Pt100Ω | Tubes de protection | 0~60 | 1.6 | 100 | Borne sertie en Y | Revêtement vinyle | 2 | |
85.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Résistance de mesure de température | - | - | Pt100Ω | Tubes de protection | 0~60 | 1.6 | 150 | Borne sertie en Y | Revêtement vinyle | 2 |
Loading...
Objet de mesure | Capteurs de température | Gaine, matériau du tube de protection | EN 1.4401 Equiv. | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'éléments | 1 | Gaine, forme du tube de protection | Droite | Forme de la section de fixation | Manchon |
Configurer
Propriétés de base
Type de capteur de température
Type de thermocouple
Point de contact de mesure de la température
Type de dispositif
Structure à résistance de mesure de température
Gaine, diamètre du tube de protection(Ø)
Gaine, longueur L du tube de protection(mm)
Type de borne
Matériau d'isolation du fil de sortie
Longueur du fil de sortie (F)(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles