Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NP31-B
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage rhodium sur sous-couche nickel | |
Cylindre | Bronze phosphoreux | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or |
Matériau | Traitement de surface |
Bronze phosphoreux | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme d'embout | - | Couleur du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie |
NP26 NP38 | - - | A A |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP31 | 0.6mm | 2.0mm | 2gf | 22gf | 1A | 180mΩ | 30,000 fois | |||
NP31HD | 6gf | 23gf |
Référence pièce | Sonde de pièce de contact associée | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||
NR26 | NP26 | 0.34~0.35mm | |||
NR31 | NP31 NP31HD | 0.42~0.43mm | |||
NR38 | NP38 | 0.53~0.54mm | |||
NR20K | NP20 | 0.63~0.64mm | |||
NR58 | NP58 | 0.78~0.79mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NP31-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.6 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.34 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.31 | 5 à 10 | 0 à 10 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 2 | 22 |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Bronze phosphoreux | Properties | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sondes de contact – série NP31, le numéro d'article est le suivant: NP31-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP31-B.
Configurer
Propriétés de base
Plunger Tip Shape
Plunger Material
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Type
Type
Pas de montage min.(mm)
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Longueur du plongeur(mm)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NP31-A |
NP31-C |
NP31-D |
NP31-E |
NP31-G |
NP31-H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.6 | [Conique, à couronne] Couronne conique A | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.34 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.31 | 5 à 10 | 0 à 10 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 2 | 22 | ||
6.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.6 | [Aiguille] Aiguille C | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.21 | Base de placage nickel, placage rhodium | 0.1 à 3 | - | 0.31 | 5 à 10 | 0 à 10 | 1 | 180 | 2 | - | 10 | 2 | 22 | ||
6.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.6 | [Cuvette] Cuvette D | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.34 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.31 | 5 à 10 | 0 à 10 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 2 | 22 | ||
6.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 0.6 | [Aiguille] Aiguille E | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.34 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.31 | 5 à 10 | 0 à 10 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 2 | 22 | ||
6.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 0.6 | [Plat] Plat G | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.34 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.31 | 5 à 10 | 0 à 10 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 2 | 22 | ||
6.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 0.6 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 1 à 2.6 | 2 | 0 à 30 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.21 | Base de placage nickel, placage rhodium | 0.1 à 3 | - | 0.31 | 5 à 10 | 0 à 10 | 1 | 180 | 2 | - | 10 | 2 | 22 |