Sondes de contact – série NP20 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NP20-N40

Sondes de contact – série NP20:Affichage d'image associés
Sondes de contact – série NP20:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurISO-TC90 équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreBronze phosphoreuxPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
LaitonPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme d'embout-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B





-
-




R
R




-
-




1000
400
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP260.5mm2.0mm3gf16gf0.5A250mΩ10,000 fois   
NP310.6mm2.0mm2gf22gf1A180mΩ30,000 fois   
NP31HD6gf23gf
NP380.8mm2.0mm15gf35gf1A180mΩ30,000 fois   
NP200.9mm2.0mm
(3.0mm)
20gf50gf1A100mΩ30,000 fois   
NP581.00mm2.0mm25gf50gf1A100mΩ50,000 fois   
La pleine course entre ( ) s'applique aux formes de pointe C, J et N.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR26NP260.34~0.35mm   
NR31NP31
NP31HD
0.42~0.43mm   
NR38NP380.53~0.54mm   
NR20KNP200.63~0.64mm   
NR58NP580.78~0.79mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP20-N40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.05 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact0.9[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N401 à 2.6230,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.37Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.4810,1 à 1510,1 à 2011004.0-15.02050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Properties Standard

Vous vous trouvez sur la page de Sondes de contact – série NP20, le numéro d'article est le suivant: NP20-N40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP20-N40.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NP20-C40
NP20-D
NP20-E
NR20K-B
NR20K-C
NR20K-N-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact0.9[Aiguille] Aiguille C401 à 2.6230,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.37Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.4810,1 à 1510,1 à 2011004.0-15.02050

6.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact0.9[Cuvette] Cuvette D1 à 2.6230,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.5Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.4810,1 à 1510,1 à 2011004.0-15.02050

6.05 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact0.9[Aiguille] Aiguille E1 à 2.6230,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.5Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.4810,1 à 1510,1 à 2011004.0-15.02050

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Réceptacle-----[Cylindrique] NR20K-B----0.01 à 1[Alliage de cuivre] Laiton0.6515,1 à 20----0.819.6--

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Réceptacle-----[Cylindrique] NR20K-N-B----0.01 à 1[Alliage de cuivre] Laiton0.6515,1 à 20----0.819.6--

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Réceptacle-----[Cylindrique] NR20K-C----0.01 à 1[Alliage de cuivre] Laiton0.6515,1 à 20----0.6519.6--

Produits complémentaires

Assistance technique