Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3
  • Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3
  • Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NP45S3SF-H

Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3:Affichage d'image associés
Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurISO-TC90 équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreLaitonPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier inoxydable-

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
LaitonPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP45S3-B    
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP45S3SF1.7mm3.0mm25gf50gf3A60mΩ300,000 fois   
NP45S330gf100gf
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Sélectionner la forme d'embout pour les types NR45S5.
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR45SNP45S3SF
NP45S3
1.39~1.41mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP45S3SF-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Droit, à couronne] Couronne droite H3 à 4,5330,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-110,1 à 1520,1 à 30,03604.5-12.52550

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3:Affichage d'image associés

Informations de base

Barrel, Receptacle Material Laiton Properties Standard

Vous vous trouvez sur la page de Sondes de contact – séries NP45S3SF, NP45S3, le numéro d'article est le suivant: NP45S3SF-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP45S3SF-H.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NP45S3-D
NP45S3-E15
NP45S3-G
NP45S3SF-J
NP45S3SF-N
NR45S-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette D3 à 4,5350,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-110,1 à 1520,1 à 30,03604.5-12.530100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Aiguille] Aiguille E153 à 4,5350,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.5Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-110,1 à 1520,1 à 30,03604.5-12.530100

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact1.7[Plat] Plat G3 à 4,5350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-110,1 à 1520,1 à 30,03604.5-12.530100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette J3 à 4,5330,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-110,1 à 1520,1 à 30,03604.5-12.52550

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N3 à 4,5330,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium3,1 à 5-110,1 à 1520,1 à 30,03604.5-12.52550

0.75 €

1 Disponible 5 jours 10Réceptacle-----[Cylindrique] Type à soudage et serti B----1,01 à 1,501.3215,1 à 20----1.4217.5--

Produits complémentaires

Assistance technique