Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage rhodium sur sous-couche nickel | |
Cylindre | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or |
N° | Matériau | Traitement de surface |
Laiton | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme (de l'extrémité) de la pointe | - | Couleur du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie |
NP120 NP60SF NR120 NR604 NRB120 NRB604 | - - - | D B B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP120 | 2.0mm | 6.5mm | 15gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 250,000 fois | |||
NP120HD | 25gf | 100gf | ||||||||
TP604 | 2.54mm | 4mm | 36gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 fois | |||
NP604 | 10gf | 110gf | ||||||||
NP604HD | 39gf | 160gf | ||||||||
NP60SF | 2.54mm | 6.4mm | 20gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 fois | |||
NP60S | 20gf | 100gf | ||||||||
NP60 | 30gf | 150gf | ||||||||
NP60H | ||||||||||
NP60HD | 170gf | 100,000 fois |
Référence pièce | Sonde de pièce de contact associée | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||
NR120 | NP120 NP120HD | 1.48~1.49mm | |||
NR120T | 1.62~1.64mm | ||||
NR604 | TP604 NP604 NP604HD | 1.78~1.79mm | |||
NR60 | NP60SF NP60S NP60 NP60H NP60HD | 1.78~1.79mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NP120-A |
NP120-B |
NP120-C |
NP120-D |
NP120-E |
NP120-G |
NP120-H |
NP120-J |
NP120-N |
NP120HD-A |
NP120HD-B |
NP120HD-C |
NP120HD-D |
NP120HD-E |
NP120HD-G |
NP120HD-H |
NP120HD-J |
NP120HD-N |
NR120 |
NR120T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Droit, à couronne] Couronne droite A | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € 0.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
2.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Aiguille] Aiguille C | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Cuvette] Cuvette D | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Aiguille] Aiguille E | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Plat] Plat G | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Cuvette] Cuvette J | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N | 5 à 6,5 | 6.5 | 30,1 à 50 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 10,1 à 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Droit, à couronne] Couronne droite A | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Aiguille] Aiguille C | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Cuvette] Cuvette D | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Aiguille] Aiguille E | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € 0.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Plat] Plat G | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Cuvette] Cuvette J | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 2.0 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N | 5 à 6,5 | 6.5 | 50,1 à 100 | - | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | 1.20 | 20,1 à 25 | 20,1 à 30,0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 à 2 | 1.45 | 25,1 à 30 | - | - | - | - | 1.7 | 29.2 | - | - | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | [Cylindrique] Type à soudage/serti/borne B | - | - | - | - | 1,51 à 2 | 1.60 | 30.1 ou plus | - | - | - | - | 1.80 | 35.1 | - | - |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Laiton | Properties | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Pas de montage min.(mm)
Plunger Tip Shape
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
End Shape
Plunger Material
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Longueur du plongeur(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles