Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NP84SF-A
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | EN CW101C équiv. | Placage rhodium sur sous-couche nickel | |
Cylindre | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier inoxydable | - | |
Bille | Acier inoxydable | - |
N° | Matériau | Traitement de surface |
Maillechort | Placage or sur sous-couche nickel | |
Laiton | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme (de l'extrémité) de la pointe | - | Couleur du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP84SF | 3.0mm | 6.3mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 fois | |||
NP84 | 45gf | 126gf | ||||||||
NP84HD | 77gf | 200gf | ||||||||
NP90SF | 3.5mm (4.5mm) | 6.4mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 fois | |||
NP90 | 40gf | 150gf | ||||||||
NP90HD | 146gf | 250gf | ||||||||
NP89SF | 4.5mm | 6.4mm | 30gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 fois | |||
NP89S | 84gf | 275gf | ||||||||
NP89 | 170gf | 450gf |
Référence pièce | Sonde de pièce de contact associée | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||
NR84 | NP84SF NP84 NP84HD | 2.41~2.46mm | |||
NR90 | NP90SF NP90 NP90HD | 2.77~2.82mm | |||
NR89 | NP89SF NP89S NP89 | 3.58~3.63mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NP84SF-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 3.0 | [Brioche] Brioche A | 5 à 6,5 | 6.3 | 30,1 à 50 | - | [Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv. | 2.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 2 | 20,1 à 25 | 0 à 10 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 10 | 50 |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sondes de contact – séries NP84SF, NP8, le numéro d'article est le suivant: NP84SF-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP84SF-A.
Configurer
Propriétés de base
Plunger Tip Shape
End Shape
Plunger Material
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Type
Type
Pas de montage min.(mm)
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Longueur du plongeur(mm)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NP84-C |
NP84-D |
NP84-E |
NP84SF-AS |
NP84SF-B |
NP84SF-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 3.0 | [Aiguille] Aiguille C | 5 à 6,5 | 6.3 | 100,1 à 150 | - | [Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 2 | 20,1 à 25 | 30,1 à 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 3.0 | [Cuvette] Cuvette D | 5 à 6,5 | 6.3 | 100,1 à 150 | - | [Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv. | 2.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 2 | 20,1 à 25 | 30,1 à 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 3.0 | [Aiguille] Aiguille E | 5 à 6,5 | 6.3 | 100,1 à 150 | - | [Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv. | 1.58 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 2 | 20,1 à 25 | 30,1 à 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 3.0 | [Conique, à couronne] Couronne conique AS | 5 à 6,5 | 6.3 | 30,1 à 50 | - | [Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 2 | 20,1 à 25 | 0 à 10 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 10 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 3.0 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 5 à 6,5 | 6.3 | 30,1 à 50 | - | [Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv. | 1.58 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 2 | 20,1 à 25 | 0 à 10 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 10 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 3.0 | [Aiguille] Aiguille C | 5 à 6,5 | 6.3 | 30,1 à 50 | - | [Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Base de placage nickel, placage rhodium | 8,1 à 12 | - | [Alliage de cuivre] Laiton | 2 | 20,1 à 25 | 0 à 10 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 10 | 50 |