• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sondes de contact – séries NP89SF, NP89 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NP89S-C

Sondes de contact – séries NP89SF, NP89:Affichage d'image associés
Sondes de contact – séries NP89SF, NP89:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurEN CW101C équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreLaitonPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier inoxydablePlacage or
BilleJIS-SUJ (acier pour roulement)Placage or
L'intérieur du cylindre de la sonde est graissé.

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
MaillechortPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP84
NR90
NRB84
NRB90
-
-
G
B


-
-


W
BL


-
-


1000
400
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP84SF3.0mm6.3mm10gf50gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP8445gf126gf
NP84HD77gf200gf
NP90SF3.5mm
(4.5mm)
6.4mm10gf50gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP9040gf150gf
NP90HD146gf250gf
NP89SF4.5mm6.4mm30gf100gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP89S84gf275gf
NP89170gf450gf
Le pas de montage entre ( ) s'applique à la forme d'embout A et D.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Sélectionner la forme d'embout pour les types NR84, NR89 et NR90.
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR84NP84SF
NP84
NP84HD
2.41~2.46mm   
NR90NP90SF
NP90
NP90HD
2.77~2.82mm   
NR89NP89SF
NP89S
NP89
3.58~3.63mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP89S-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Aiguille] Aiguille C5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.96Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton3.1825,1 à 3050,1 à 1001.5808.9-27.384275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Properties Standard

Vous vous trouvez sur la page de Sondes de contact – séries NP89SF, NP89, le numéro d'article est le suivant: NP89S-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP89S-C.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NP89-C
NP89-D
NP89-E
NP89S-D
NP89S-E
NP89S-G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Aiguille] Aiguille C5 à 6,56.4300.1 ou plus-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.96Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton3.1825,1 à 30100,1 à 2001.5808.9-27.3170450

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Cuvette] Cuvette D5 à 6,56.4300.1 ou plus-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.3.95Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton3.1825,1 à 30100,1 à 2001.5808.9-27.3170450

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Aiguille] Aiguille E5 à 6,56.4300.1 ou plus-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.3.95Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton3.1825,1 à 30100,1 à 2001.5808.9-27.3170450

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Cuvette] Cuvette D5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.3.95Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton3.1825,1 à 3050,1 à 1001.5808.9-27.384275

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Aiguille] Aiguille E5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.3.95Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton3.1825,1 à 3050,1 à 1001.5808.9-27.384275

8.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact4.5[Plat] Plat G5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.3.95Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton3.1825,1 à 3050,1 à 1001.5808.9-27.384275

Produits complémentaires

Assistance technique