Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or | |
Manchon | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel | |
Collier | Laiton | Placage nickel | |
Écrou | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | Forme d'embout |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||||||
MNP50 | 7.0mm<9.0mm> | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 300,000 fois | 4.18~4.2mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MNP50-A |
MNP50-B |
MNP50-C |
MNP50-G |
MNP50-G8 |
MNP50-J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | D.E. du plongeur (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.0 | [Brioche] Brioche A | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.0 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.0 | [Aiguille] Aiguille C | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.0 | [Plat] Plat G | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.0 | [Plat] Plat G8 | 8.0 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.0 | [Cuvette] Cuvette J | 5.0 |
Loading...
Type | Ensembles de sondes de contact | Pleine course (plage)(mm) | 7 à 9,5 | Pleine course(mm) | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) | 300.1 ou plus | Plunger Material | ISO-TC90 Equiv. | Plunger Surface Treatment | Base de placage nickel, placage or |
Plunger Length L1 (Range)(mm) | 15.1 ou plus | Integrated Probe Type | Connexion du câble fileté | Receptacle O.D. D (Range)(Ø) | 3.01 ou plus |
Barrel, Receptacle Material | Laiton | Corps, D.E. du réceptacle(Ø) | 4.2 | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 10,1 à 15 |
Properties | Standard | Initial Spring Pressure (Range)(gf) | 200.1 ou plus | Allowable Current(A) | 5 |
Resistance(mΩ) | 35 | Longueur du plongeur(mm) | 22.0 | Diamètre extérieur du réceptacle(Ø) | 5.0 |
Corps, longueur du réceptacle(mm) | 15.0 | Initial Spring Pressure(gf) | 228 | 2/3 Stroke Spring Pressure(gf) | 455 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage min.(mm)
Plunger Tip Shape
D.E. du plongeur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles