Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FNPS35-A
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Tête | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | |
Plongeur | JIS-SWRH | Placage nickel | |
Roulement | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | |
Collier | Acier inoxydable | - | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or | |
Manchon | Maillechort | Placage autocatalytique au nickel |
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Tête | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
Roulement | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | |
Collier | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | |
Ressort | Acier inoxydable | - | |
Manchon | Laiton | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Forme d'embout |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||||||
FNPS22 | 3.0mm | 8.0mm | 51gf | 180gf | 3A | 80mΩ | 300,000 fois | 1.98~2.00mm | |||
FNPS35 | 4.0mm | 8.0mm | 66gf | 200gf | 3.17~3.19mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FNPS35-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.0 | [Brioche] Brioche A | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 3.0 | 3.01 ou plus | [Alliage de cuivre] Laiton | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |
Loading...
Type | Ensembles de sondes de contact | Pleine course (plage)(mm) | 7 à 9,5 | Pleine course(mm) | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) | 150,1 à 200 | Plunger Surface Treatment | Placage autocatalytique au nickel | Plunger Length L1 (Range)(mm) | 12,1 à 15 |
Integrated Probe Type | Ressort intégré | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 20,1 à 25 | Properties | Standard |
Initial Spring Pressure (Range)(gf) | 50,1 à 100 | Allowable Current(A) | 3 | Resistance(mΩ) | 80 |
Longueur du plongeur(mm) | 15.0 | Corps, longueur du réceptacle(mm) | 22.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de sondes de contact - Ressort intégré (FNPS22), le numéro d'article est le suivant: FNPS35-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNPS35-A.
Configurer
Propriétés de base
Plunger Tip Shape
Plunger Material
Barrel, Receptacle Material
Type
Pas de montage min.(mm)
D.E. du plongeur(Ø)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FNPS22-C |
FNPS22-H |
FNPS22-TH |
FNPS35-B |
FNPS35-C |
FNPS35-H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.0 | [Aiguille] Aiguille C | [Acier au carbone] JIS-SWRH | 1 | 2,01 à 3 | [Alliage de cuivre] Maillechort | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.0 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | [Acier au carbone] JIS-SWRH | 1 | 2,01 à 3 | [Alliage de cuivre] Maillechort | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.0 | Trois aiguilles TH | [Acier au carbone] JIS-SWRH | 1.7 | 2,01 à 3 | [Alliage de cuivre] Maillechort | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
8.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.0 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 3.0 | 3.01 ou plus | [Alliage de cuivre] Laiton | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.0 | [Aiguille] Aiguille C | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.46 | 3.01 ou plus | [Alliage de cuivre] Laiton | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.0 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.46 | 3.01 ou plus | [Alliage de cuivre] Laiton | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |