Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FNP40-C
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage nickel | |
Manchon | Polyacétal | - | |
Ressort | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | Forme d'embout |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||||||
FNP22SF | 3.0mm | 7.0mm | 0gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 fois | 1.98~2.00mm | |||
FNP22 | 150gf | ||||||||||
FNP40SF | 5.0mm | 17.0mm* | 0gf | 220gf | 3.48~3.50mm | ||||||
FNP40 | 300gf |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FNP40-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.0 | [Aiguille] Aiguille C | > 10 | 17.0 | 200,1 à 300 | Acier à ressort (JIS-SWP) | 1.76 | 15.1 ou plus | 3.01 ou plus | 3.5 | 19.0 | 4.0 | 13 | 300 |
Loading...
Type | Ensembles de sondes de contact | Plunger Surface Treatment | Placage nickel | Integrated Probe Type | Manchon en résine |
---|---|---|---|---|---|
Barrel, Receptacle Material | Polyacétal | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 10,1 à 15 | Properties | Standard |
Initial Spring Pressure (Range)(gf) | 0 à 10 | Allowable Current(A) | 3 | Resistance(mΩ) | 80 |
Initial Spring Pressure(gf) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de sondes de contact - Manchon en résine (FNP22), le numéro d'article est le suivant: FNP40-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNP40-C.
Configurer
Propriétés de base
Plunger Tip Shape
Type
Pas de montage min.(mm)
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
Plunger Material
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Longueur du plongeur(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FNP22-TH |
FNP22SF-A |
FNP22SF-C |
FNP40-H |
FNP40-TH |
FNP40SF-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.0 | Trois aiguilles TH | 7 à 9,5 | 7.0 | 100,1 à 150 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.7 | 12,1 à 15 | 2,01 à 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.0 | [Brioche] Brioche A | 7 à 9,5 | 7.0 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.8 | 12,1 à 15 | 2,01 à 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.0 | [Aiguille] Aiguille C | 7 à 9,5 | 7.0 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | 12,1 à 15 | 2,01 à 3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.0 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | > 10 | 17.0 | 200,1 à 300 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1.76 | 15.1 ou plus | 3.01 ou plus | 3.5 | 19.0 | 4.0 | 13 | 300 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.0 | Trois aiguilles TH | 7 à 9,5 | 9.5 | 200,1 à 300 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 2.5 | 15.1 ou plus | 3.01 ou plus | 3.5 | 19.0 | 4.0 | 13 | 300 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.0 | [Brioche] Brioche A | > 10 | 14.0 | 200,1 à 300 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 4.0 | 15.1 ou plus | 3.01 ou plus | 3.5 | 19.0 | 4.0 | 13 | 220 |