Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau *1 | Traitement de surface | |||||||
Largeur de la courroie : 15mm A:17W:22 | Largeur de la courroie : 25mm A:28W:33 | Largeur de courroie : 30mm A:33W:38 | Largeur de courroie : 40mm A:44W:49 | Poulie | Embase | Manchon | Poulie | Embase | Manchon | |
S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | |||||||
HTLA | ● | ● | ● | ● | EN AW-7075 équiv. | Alliage d'aluminium série 5000 | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | - | |
HTLK | ● | ● | ● | ● | Anodisation dure claire *2 | - | ||||
HTPL | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ||
HTLG | ● | ● | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
HTPL 60S8M300 | - | E | - | 40 |
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mm | |||||||||
Forme E | Forme F | ||||||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale Largeur nominale | S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | |
Manchon ST | Manchon ST | Manchon ST | Manchon ST | SH Manchon | Manchon ST : 12~30, manchon SH : 32, 35 | Manchon ST : 15~32, manchon SH : 35 | Manchon ST | ||||
HTLA HTLK HTPL HTLG | 18 | S8M150 *A:17 *W :22 S8M250 *A:28 *W:33 S8M300 *A:33 *W:38 S8M400 *A:44 *W:49 | E F | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
19 | 12, 14, 15 | 12, 14, 15 | 15 | - | 12 | 12, 14, 15 | 15 | - | |||
20 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | - | 12 | 12, 14, 15 | 15 | - | |||
21 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 16, 17 | 12 | 12, 14~17 | 15~17 | 16, 17 | |||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | 12, 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | 12 | 12, 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | ||||
26 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | - | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | |||
28 | |||||||||||
30 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | - | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | |||
32 | |||||||||||
34 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | - | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | ||||||
36 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 | |||||||||
38 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | |||||||||
40 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | ||||||
44 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | ||||||
60 | |||||||||||
72 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre [d] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 18 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 18 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 18 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 19 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 19 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 19 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 19 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 19 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 19 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 20 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 20 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 20 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 20 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 20 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 20 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 21 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 21 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 21 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 21 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 21 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 21 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 21 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 21 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 22 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 22 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 22 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 22 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 22 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 22 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 22 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 22 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 24 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 24 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 24 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 24 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 24 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 24 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 24 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 24 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 25 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 25 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 25 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 25 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 25 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 25 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 25 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 25 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 26 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 26 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 26 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 26 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 26 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 26 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 26 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 28 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 28 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 28 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 28 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 28 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 28 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 16 ~ 25 |
Loading...
Type | Poulies sans clavette | Type de courroie | S8M | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre [d](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles