Poulies dentées / P8M / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier

Poulies dentées / P8M / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulie synchrone sans clavette à couple élevé - Type P8M, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés
TypeRéférence pièceMatériau *1Traitement de surface
Largeur de courroie : 15mm
A:16.8 W:22
Largeur de la courroie : 25mm
A:27.8 W:33
PoulieEmbaseManchonPoulieEmbaseManchon
P5M100P5M150
PTLAEN AW-7075 équiv.EN AW-5052 équiv.EN 1.1191 équiv.Anodisé clair-
PTLKAnodisation dure claire *2-
PTLNPlacage autocatalytique au nickel-
PTLM-EN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir
PTLG-Placage autocatalytique au nickel
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. *2. Traitement par anodisation dure : dureté du film 300HV~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Diam. de l'alésage de l'arbre
PTLA24P8M250-F-16
Référence pièceForme de poulieGamme dH7 (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantPrix unitaire
Forme E (Manchon ST)Forme F (manchon SH)PTLA (x1.0) PTLK (x1.1) PTLN (x1.2)
TypeNombre de dentsType, largeur nominaleP8M150 P8M250 P8M150 P8M250 P8M150 P8M250
Manchon STManchon STManchon SHManchon STForme EForme FForme EForme F
PTLA
PTLK
PTLN
20 P8M150
*A:16.8
*W :22

P8M250

*A:27.8
*W:33
E

F
12, 14~17 12, 14~17 12 12     
22 12, 14~17 12, 14~17 12 12, 14~17     
24 12, 14~20, 22 12, 14~20, 22 12 12, 14~18     
26 16~20, 22, 24, 25 16~20, 22, 24, 25 - 16~20, 22, 24  -  
28 16~20, 22, 24, 25 16~20, 22, 24, 25 - 16~20, 22, 24, 25    
30    
32 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 - 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32    
34 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 - 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35    
36    
40 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 - 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35    
44    
48 20, 22, 24, 25, 28,
30, 32, 35, 38, 40, 42
20, 22, 24, 25, 28, 30,
32, 35, 38, 40, 42, 45
- 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35    
50 20, 22, 24, 25, 28,
30, 32, 35, 38, 40, 42
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 38, 40, 42, 45, 48, 50
- 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35    
60    
Référence pièceForme de poulieGamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mmPTLMPTLG
TypeNombre de dentsType, largeur nominaleP8M250, Forme E (manchon ST)P8M250
PTLM
PTLG
26 P8M250
*A:27.8
*W:33
E 20, 24   
3020, 24, 25   
34 20, 24, 25   
40 20, 24, 25   
48 20, 24, 25   

Modifications

Poulie synchrone sans clavette à couple élevé - Type P8M, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PTLA20P8M150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLA20P8M150-F-12
PTLA20P8M250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLA20P8M250-F-12
PTLA22P8M150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLA22P8M150-F-12
PTLA22P8M250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLA22P8M250-F-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLA24P8M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
PTLA24P8M150-F-12
PTLA24P8M250-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
PTLA24P8M250-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18]
PTLA26P8M150-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA26P8M250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA26P8M250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24]
PTLA28P8M150-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA28P8M250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA28P8M250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA30P8M150-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA30P8M250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA30P8M250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA32P8M150-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA32P8M250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA32P8M250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
PTLA34P8M150-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA34P8M250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA34P8M250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA36P8M150-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA36P8M250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA36P8M250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA40P8M150-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA40P8M250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA40P8M250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA44P8M150-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA44P8M250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA44P8M250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA48P8M150-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA48P8M250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45]
PTLA48P8M250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA50P8M150-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA50P8M250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​48,​50]
PTLA50P8M250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA60P8M150-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA60P8M250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​48,​50]
PTLA60P8M250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLG26P8M250-E-[20,​24]
PTLG30P8M250-E-[20,​24,​25]
PTLG34P8M250-E-[20,​24,​25]
PTLG40P8M250-E-[20,​24,​25]
PTLG48P8M250-E-[20,​24,​25]
PTLK20P8M150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLK20P8M150-F-12
PTLK20P8M250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLK20P8M250-F-12
PTLK22P8M150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLK22P8M150-F-12
PTLK22P8M250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLK22P8M250-F-[12,​14,​15,​16,​17]
PTLK24P8M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
PTLK24P8M150-F-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Diam. de l'alésage de l'arbre [d]
(mm)

-

1 10 jours 101520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 10 jours 101520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 10 jours 102520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 10 jours 102520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 10 jours 101522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 10 jours 101522Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 10 jours 102522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 10 jours 102522Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 10 jours 101524Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 22

-

1 10 jours 101524Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 10 jours 102524Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 22

-

1 10 jours 102524Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 18

-

1 10 jours 101526Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 102526Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 102526Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 24

-

1 10 jours 101528Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 102528Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 102528Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 101530Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 102530Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 102530Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 25

-

1 10 jours 101532Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 102532Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 102532Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 32

-

1 10 jours 101534Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 102534Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 102534Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 101536Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 102536Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 102536Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16 ~ 35

-

1 10 jours 101540Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 42

-

1 10 jours 102540Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 42

-

1 10 jours 102540Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 35

-

1 10 jours 101544Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 42

-

1 10 jours 102544Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 42

-

1 10 jours 102544Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 35

-

1 10 jours 101548Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 42

-

1 10 jours 102548Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 45

-

1 10 jours 102548Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 35

-

1 10 jours 101550Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 42

-

1 10 jours 102550Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 50

-

1 10 jours 102550Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 35

-

1 10 jours 101560Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 42

-

1 10 jours 102560Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 50

-

1 10 jours 102560Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair20 ~ 35

-

1 14 jours 102526Forme EEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20 ~ 24

-

1 14 jours 102530Forme EEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20 ~ 25

-

1 14 jours 102534Forme EEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20 ~ 25

-

1 14 jours 102540Forme EEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20 ~ 25

-

1 14 jours 102548Forme EEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20 ~ 25

-

1 10 jours 101520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12 ~ 17

-

1 10 jours 101520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12

-

1 10 jours 102520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12 ~ 17

-

1 10 jours 102520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12

-

1 10 jours 101522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12 ~ 17

-

1 10 jours 101522Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12

-

1 10 jours 102522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12 ~ 17

-

1 10 jours 102522Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12 ~ 17

-

1 10 jours 101524Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12 ~ 22

-

1 10 jours 101524Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisation dure claire12

Loading...

Informations de base

Type Poulies sans clavette Type de courroie P8M Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique