• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poulies pour courroies rondes - Vis de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies pour courroies rondes - Vis de serrage:Affichage d'image associés
Gorge trapézoïdaleRainure en UMatériauTraitement de surface
Forme AForme BForme AForme B
MBRDFMBRDMBRFMBREN 1.1191 équiv.Oxydé noir
MBRDFMMBRDMMBRFMMBRMPlacage autocatalytique au nickel
-MBRDS-MBRSEN 1.4301 équiv.-
MBRDFAMBRDAMBRFAMBRAAlliage d'aluminium série 5000Anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Rayon de courroie-R-Spécifications de l'alésage d'arbre, D.I.
MBRDF30
MBR60
-1.5

-

2
-
-
H5
N12
Référence pièceRayon de courroieRSpécifications de l'alésage d'arbre, sélection du D.I.D1D2hWTLDmDiam. courroie
applicable
Prix unitaire
Incrément de 1mmSélectionMBRDF
MBRF
MBRDFM
MBRFM
MBRDFA
MBRFA
MBRD
MBR
MBRDM
MBRM
MBRDS
MBRS
MBRDA
MBRA
TypeP.D.TrapézoïdaleRainure en UH, P(H7)N (nouveau JIS)C (ancien JIS)
Gorge trapézoïdale

Forme A
MBRDF
MBRDFM
MBRDFA

Forme B
MBRD
MBRDM
MBRDS
MBRDA




Rainure en U

Forme A
MBRF
MBRFM
MBRFA

Forme B
MBR
MBRM
MBRS
MBRA
*1514~7--171312.2511312M32---    
*204~12221816
*308, 10, NK10322820    
*404238
201.54~12822171.53.31016316M33       
305~128, 10, NK10322720
404237       
455~208~20
8~15
10474220525M4
606257       
1825~12(8)-201424.41016316M34       
238, 10, NK10251920
283024
303226       
404236
455~208~20
8~15
NK10
10474120525M4       
485044
606256       
808276       
282.55~128, 10, NK10-30232.55.51016320M35       
405~208~20
8~15
NK10
10423520525M4       
485043       
505245
606255       
757770       
808275       
2835~128, 10, NK10-302236.61016320M36       
384032205M4       
485~208~20
8~15
NK10
10504225
505244
586052       
606254   
757769       
808274       
959789       
10010294       
5045~208~20
NK10
10
12
15
524248.81224630M4
(M5)
*1
8     - 
606252     - 
808272     - 
10010292     - 
120122112     - 
6055~208~20
NK10
10
12
15
62505111527630M4
(M5)
*1
10     - 
808270     - 
10010290     - 
120122110     - 
140142130     - 
Le diam. de trou d'arbre 6.35 est disponible pour les spécifications H et P de trou d'arbre. Les valeurs indiquées entre ( ) concernent la forme B.
Le diam. de trou d'arbre 9 n'est pas disponible pour les spécifications N de trou d'arbre.
Les dimensions marquées d'un * sont pour la Forme B uniquement. *1 Quand l'arbre a un diamètre de 15mm ou plus, la taille de la vis de serrage est (M5).
Pour connaître les dimensions des rainures, voir P.1377.
Spécifier NK10 pour un modèle à rainure + taraud avec alésage d'arbre de diam. 10 et avec une largeur de rainure de 4.0mm (hauteur 1.8mm).

Modifications

Poulies pour courroies rondes - Vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MBR15-1-H6.35
MBR15-1-H[4-7/1]
MBR15-1-P6.35
MBR15-1-P[4-7/1]
MBR18-2-H6.35
MBR18-2-H[5-12/1]
MBR18-2-N8
MBR18-2-P6.35
MBR18-2-P[5-12/1]
MBR20-1-H6.35
MBR20-1-H[4-12/1]
MBR20-1-P6.35
MBR20-1-P[4-12/1]
MBR20-1.5-H6.35
MBR20-1.5-H[4-12/1]
MBR20-1.5-N[8,​10]
MBR20-1.5-P6.35
MBR20-1.5-P[4-12/1]
MBR23-2-H6.35
MBR23-2-H[5-12/1]
MBR23-2-N[8,​10]
MBR23-2-NK10
MBR23-2-P6.35
MBR23-2-P[5-12/1]
MBR28-2-H6.35
MBR28-2-H[5-12/1]
MBR28-2-N[8,​10]
MBR28-2-NK10
MBR28-2-P6.35
MBR28-2-P[5-12/1]
MBR28-2.5-H6.35
MBR28-2.5-H[5-12/1]
MBR28-2.5-N[8,​10]
MBR28-2.5-NK10
MBR28-2.5-P6.35
MBR28-2.5-P[5-12/1]
MBR28-3-H6.35
MBR28-3-H[5-12/1]
MBR28-3-N[8,​10]
MBR28-3-NK10
MBR28-3-P6.35
MBR28-3-P[5-12/1]
MBR30-1-H6.35
MBR30-1-H[4-12/1]
MBR30-1-N[8,​10]
MBR30-1-NK10
MBR30-1-P6.35
MBR30-1-P[4-12/1]
MBR30-1.5-H6.35
MBR30-1.5-H[5-12/1]
MBR30-1.5-N[8,​10]
MBR30-1.5-NK10
MBR30-1.5-P6.35
MBR30-1.5-P[5-12/1]
MBR30-2-H6.35
MBR30-2-H[5-12/1]
MBR30-2-N[8,​10]
MBR30-2-NK10
MBR30-2-P6.35
MBR30-2-P[5-12/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de rainure Diam. de courroie applicable
(Ø)
Diamètre du cercle primitif P.D.
(Ø)
Type à poulie Largeur nominale W
(mm)
Matériau Traitement de surface R
(mm)
Rayon de courroie
(mm)
NK Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)

-

6 jours 10Rainure en U215Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U215Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1-----4 ~ 7

-

6 jours 10Rainure en U215Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U215Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1----4 ~ 7-

-

6 jours 10Rainure en U418Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U418Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----5 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U418Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2---8--

-

6 jours 10Rainure en U418Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U418Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----5 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U220Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U220Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1-----4 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U220Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U220Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1----4 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U320Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U320Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5-----4 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U320Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U320Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U320Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5----4 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U423Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U423Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----5 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U423Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U423Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-10----

-

6 jours 10Rainure en U423Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U423Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----5 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U428Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U428Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----5 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U428Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U428Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-10----

-

6 jours 10Rainure en U428Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U428Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----5 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U528Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2.5-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U528Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2.5-----5 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U528Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2.5---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U528Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2.5-10----

-

6 jours 10Rainure en U528Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2.5----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U528Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2.5----5 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U628Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U628Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3-----5 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U628Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U628Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3-10----

-

6 jours 10Rainure en U628Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U628Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3----5 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U230Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U230Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1-----4 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U230Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U230Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1-10----

-

6 jours 10Rainure en U230Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U230Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1----4 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U330Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U330Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5-----5 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U330Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U330Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5-10----

-

6 jours 10Rainure en U330Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U330Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir1.5----5 ~ 12-

-

6 jours 10Rainure en U430Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----6.35

-

6 jours 10Rainure en U430Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-----5 ~ 12

-

6 jours 10Rainure en U430Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2---8 ~ 10--

-

6 jours 10Rainure en U430Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2-10----

-

6 jours 10Rainure en U430Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----6.35-

-

6 jours 10Rainure en U430Forme B-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2----5 ~ 12-

Loading...

Informations de base

Poulies / galets tendeurs Poulies Nombre de rainures Simple Type de produit Poulie (sans roulement)

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique