Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
À embase | À couronne | Uréthane à ajustement forcé | Garniture | |
HBPG | HBPCG | - | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
HBPM | HBPCM | Placage autocatalytique au nickel | ||
HBPA | HBPCA | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
HBPS | HBPCS | EN 1.4301 équiv. | - | |
- | - | HBPUS | Shore uréthane A70 |
Référence pièce | - | P | - | N | - | T |
HBPM30 HBPCG35 | - | P6 | - | NK10 | - - | 11 32 |
Référence pièce | dH7 | T | D1 | ℓ | ℓ1 | M | L | ||||||||||||||||
Type | D | Sélection P (trou rond + taraud) | Sélection N (rainure + taraud) | Sélection | |||||||||||||||||||
Type à embase HBPG HBPM HBPA HBPS À couronne HBPCG HBPCM HBPCA HBPCS Type en uréthane à ajustement forcé HBPUS | 15 | 5 | 6 | - | 6* 11 16 21 27 32 | 12 | 8 | 4 | 3 | T+2 | |||||||||||||
18 | 5 | 6 | 8 | - | 16 | ||||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
28 | 6 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
45 | 10 | 12 | 10 | 12 | 30 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||||||
50 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
60 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
80 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 50 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||
100 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Avec ou sans embase | Forme | Uréthane de surface | Matériau | D.E. D (Ø) | Sélection T (mm) | Traitement de surface | Forme de la bride | Dureté de l'uréthane (mm) | Diam. d'arbre (alésage) d (mm) : Trou rond + taraud [P] | Diam. d'arbre (alésage) d (mm) : Nouvelle rainure JIS + taraud [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 15 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 18 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 20 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 20 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 28 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 28 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 35 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 35 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 35 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 40 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 40 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 40 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 45 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 45 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 45 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 50 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 50 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 50 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 60 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 60 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 60 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 80 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 80 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 100 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | - | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 100 | 6 ~ 32 | Anodisé clair | Standard | - | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 15 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 18 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 20 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 20 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 28 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 28 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 35 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 35 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 35 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 40 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 40 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 40 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 45 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 45 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 45 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 50 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 50 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 50 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 60 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 60 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 60 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 80 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 80 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 100 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | - | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | 100 | 11 ~ 32 | Anodisé clair | - | - | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 11 ~ 32 | Revêtement oxydé noir | - | - | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 18 | 11 ~ 32 | Revêtement oxydé noir | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 11 ~ 32 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Sans embase | A couronne | Uréthane non fourni | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 11 ~ 32 | Revêtement oxydé noir | - | - | 5 ~ 8 | - |
Loading...
Type | Poulies | Longueur L(mm) | 50 | Type à arbre | Alésage rond |
---|
Configurer
Propriétés de base
Avec ou sans embase
Forme
Uréthane de surface
Matériau
D.E. D(Ø)
Sélection T(mm)
Traitement de surface
Forme de la bride
Dureté de l'uréthane(mm)
Diam. d'arbre (alésage) d (mm) : Trou rond + taraud [P]
Diam. d'arbre (alésage) d (mm) : Nouvelle rainure JIS + taraud [N]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles