Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
ROFWB40 | - | 150 |
Référence pièce | L Incrément de 10 mm | d | D1 | Dimension du roulement | Prix unitaire | ||||||||||||
ROFWB | ROFAWB | ||||||||||||||||
Type | D | N° | D2 | B | C | h | L100~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L100~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | |||
ROFWB ROFAWB | 30 | 100~300 | 8 | 10 | FL678ZZ | 12 | 3.5 | 0.8 | 13.6 | ||||||||
40 | 12 | 18 | B6801ZZ | 21 | 5 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ROFAWB30-[100-300/10] |
ROFAWB40-[100-300/10] |
ROFWB30-[100-300/10] |
ROFWB40-[100-300/10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.E. D (Ø) | Traitement de surface | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 30 | Anodisé clair | 8 | 100 ~ 300 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 40 | Anodisé clair | 12 | 100 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | 8 | 100 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 40 | Revêtement oxydé noir | 12 | 100 ~ 300 |
Loading...
Type | Galets tendeurs (roulement intégré) | Avec ou sans embase | Sans embase | Forme | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Uréthane de surface | Uréthane non fourni | Longueur L(mm) | 100 / 300 | Type à arbre | Type à 1 roulement à chaque extrémité (2 roulements au total) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
D.E. D(Ø)
Traitement de surface
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles