Rouleaux avec bande de roulement en PUR / caoutchouc appliquée, noyau métallique - L au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleau avec revêtement cuit uréthane/caoutchouc, noyau en métal - longueur sélectionnable:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface (garniture)  Dureté
Droit A couronne
L sélectionnable Dimension L configurable L sélectionnable Dimension L configurable Partie centrale
ROLB - - - EN 1.1191 Équiv. Oxydé noir -
ROLM - - - Placage autocatalytique au nickel -
ROLS - ROCS - EN 1.4301 Équiv. - -
ROLA - ROCA - EN AW-5052 Équiv. Anodisé clair -
ROKS - - - EN 1.4301 Équiv. Uréthane (coloris naturel) Shore A95
ROKA - - - EN AW-5052 Équiv. Shore A95
ROUS ROFUS ROCUS - EN 1.4301 Équiv. Shore A90
ROUA ROFUA ROCUA ROFCUA EN AW-5052 Équiv. Shore A90
ROGS - ROCGS - EN 1.4301 Équiv. Shore A70
ROGA ROFGA ROCGA - Alliage d'aluminium série 5000
ROHS ROFHS ROCHS - EN 1.4301 Équiv. Shore A50
ROHA ROFHA ROCHA - EN AW-5052 Équiv.
ROMS - - - EN 1.4301 Équiv. Uréthane antistatique (gris) Shore A90
ROMA - - - EN AW-5052 Équiv.
ROSS ROFSS ROCSS - EN 1.4301 Équiv. Caoutchouc de silicone (gris clair) Shore A70
ROSA - - - EN AW-5052 Équiv.
ROJA - - - EN AW-5052 Équiv. Shore A50
ROTS - - - EN 1.4301 Équiv. Uréthane résistant à la chaleur (acajou) Température de fonctionnement : à 110°C Shore A90
ROTA - - - EN AW-5052 Équiv.
RONA - - - EN AW-5052 Équiv. NBR (noir) Shore A60
De l'uréthane, du caoutchouc de silicone et du NBR sont cuits sur le diamètre extérieur du rouleau.

Spécifications

Référence pièce - d - L
ROLB20
-
8
-
30
 ■ L sélectionnable
Référence pièce dH7
Sélection
L
Sélection
Type D
Droit
Âme uniquement
ROLB
ROLM
ROLS
ROLA






A couronne
Âme uniquement
ROCS
ROCA

Uréthane
ROKS
ROKA
ROUS
ROUA
ROGS
ROGA
ROHS
ROHA
ROMS
ROMA

Uréthane
ROCUS
ROCUA
ROCGS
ROCGA
ROCHS
ROCHA

Caoutchouc de silicone
ROSS
ROSA
ROJA

Uréthane résistant à la chaleur
ROTS
ROTA

NBR
RONA

Caoutchouc de silicone
ROCSS
20 8             15 20 25 30 40 50  
25 8 10 12         15 20 25 30 40 50  
30 8 10 12 15       15 20 25 30 40 50  
35   10 12 15 20       20 25 30 40 50  
40   10 12 15 20       20 25 30 40 50  
50     12 15 20 25       25 30 40 50 100
60     12 15 20 25 30       30 40 50 100
80       15 20 25 30         40 50 100
D60 et D80 ne sont pas disponibles pour ROSS, ROSA, ROJA, ROCSS et RONA.

 ■ L configurable
Référence pièce dH7
Sélection
L
Incrément de 1mm
Type D
    20 8             16~49
Droit  
Uréthane
ROFUS
ROFUA
ROFGA
ROFHS
ROFHA
Caoutchouc de silicone
ROFSS
25 8 10 12        
30 8 10 12 15      
35   10 12 15 20     21~49
    40   10 12 15 20    
A couronne  
Uréthane
ROFCUA
  50     12 15 20 25   26~99
60     12 15 20 25 30 31~99
80       15 20 25 30 41~99
L'uréthane peut se décolorer avec le temps, mais cela n'a aucun effet sur ses propriétés physiques.
D60 et D80 ne sont pas disponibles pour ROFSS. Les dimensions L pouvant être configurées dans le type L sélectionnable ne peuvent pas être sélectionnées.

Modifications

Rouleau avec revêtement cuit uréthane/caoutchouc, noyau en métal - longueur sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ROCA20-8-15
ROCA20-8-20
ROCA20-8-25
ROCA20-8-30
ROCA20-8-40
ROCA20-8-50
ROCA25-8-15
ROCA25-8-20
ROCA25-8-25
ROCA25-8-40
ROCA25-8-50
ROCA25-10-15
ROCA25-10-20
ROCA25-10-25
ROCA25-10-40
ROCA25-10-50
ROCA25-12-15
ROCA25-12-20
ROCA25-12-25
ROCA25-12-40
ROCA25-12-50
ROCA30-8-15
ROCA30-8-20
ROCA30-8-25
ROCA30-8-30
ROCA30-8-40
ROCA30-8-50
ROCA30-10-15
ROCA30-10-20
ROCA30-10-25
ROCA30-10-30
ROCA30-10-40
ROCA30-10-50
ROCA30-12-15
ROCA30-12-20
ROCA30-12-25
ROCA30-12-30
ROCA30-12-40
ROCA30-12-50
ROCA35-10-25
ROCA35-10-30
ROCA35-10-50
ROCA35-15-25
ROCA35-15-30
ROCA35-15-50
ROCA35-20-25
ROCA35-20-30
ROCA35-20-50
ROCA40-10-20
ROCA40-10-25
ROCA40-10-30
ROCA40-10-40
ROCA40-10-50
ROCA40-12-20
ROCA40-12-25
ROCA40-12-30
ROCA40-12-40
ROCA40-12-50
ROCA40-15-20
ROCA40-15-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRoller Type Urethane Rubber Processing Roller Shape O.D.
(mm)
Material Length
(mm)
I.D. d
(mm)
Méthode de finition Matériau uréthane/caoutchouc Dureté uréthane/caoutchouc Couleur uréthane/caoutchouc Longueur L
(mm)

10.76 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne20[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---15

10.76 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne20[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---20

10.76 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne20[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---25

16.14 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne20[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---30

16.14 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne20[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---40

16.14 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne20[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---50

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---15

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---20

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---25

17.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---40

17.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---50

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---15

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---20

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---25

17.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---40

17.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---50

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---15

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---20

12.07 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---25

17.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---40

17.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne25[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---50

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---15

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---20

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---25

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---30

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---40

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000508Anodisé clair---50

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---15

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---20

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---25

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---30

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---40

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---50

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---15

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---20

13.52 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---25

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---30

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---40

19.64 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne30[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---50

14.84 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---25

21.67 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---30

21.67 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---50

14.84 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005015Anodisé clair---25

21.67 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005015Anodisé clair---30

21.67 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005015Anodisé clair---50

14.84 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005020Anodisé clair---25

21.67 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005020Anodisé clair---30

21.67 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne35[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005020Anodisé clair---50

18.05 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---20

18.05 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---25

25.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---30

25.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---40

25.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005010Anodisé clair---50

18.05 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---20

18.05 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---25

25.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---30

25.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---40

25.89 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005012Anodisé clair---50

18.05 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005015Anodisé clair---20

18.05 €

1 Disponible 10 jours 10Rouleaux en métal-A couronne40[Aluminium] Alliage d'aluminium série 50005015Anodisé clair---25

Loading...

Informations de base

Mounting Method Droit

Produits complémentaires

Assistance technique